Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু7F-5634: বোল্ট-গ্রাউন্ড বডি
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
7F-5634: বোল্ট-গ্রাউন্ড বডি
7F-5634: বোল্ট-গ্রাউন্ড বডি

গ্রাউন্ড বডি বোল্ট বডি ফিট শোল্ডার বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7F-5634: বোল্ট-গ্রাউন্ড বডি
7F-5634: বোল্ট-গ্রাউন্ড বডি
7F-5634: বোল্ট-গ্রাউন্ড বডি
7F-5634: বোল্ট-গ্রাউন্ড বডি
7F-5634: বোল্ট-গ্রাউন্ড বডি

গ্রাউন্ড বডি বোল্ট বডি ফিট শোল্ডার বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7F-5634 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7F-5634 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Bolt Length (in): 1.437
Bolt Length (mm): 36.51
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.969
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 24.61
উপদান: কার্বন স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক
বডির ব্যাস (mm): 7.92
নোট: বডির দৈর্ঘ্য়: 0
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7F-5634 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

SR5 3508 3508C 3516 3512 3512B 3516 3512 3508 3208

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516 3512 3516 3512 3508 3512B 3508 3412 3512 3516

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

613C

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-614

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

785 789 793 777B 776B

ইঞ্জিন - মেশিন

3208

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11N 11 11U 11SU

জেনেরেটর

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

এক্সকেভেটর

229 231D 225B 225D

ইঞ্জিন - ট্রাক

3208

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3516 3512 3508

ওয়ার্ক টুল

PR-1000C PR-1000

হুইল ডোজার

994

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

PM3516 PM3512 PM3508 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 3208 3512 3516

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন