Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7F-5634: Obudowa śruby uziemienia
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7F-5634: Obudowa śruby uziemienia
7F-5634: Obudowa śruby uziemienia

Śruba nadwozia z niepełnym gwintem

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7F-5634: Obudowa śruby uziemienia
7F-5634: Obudowa śruby uziemienia
7F-5634: Obudowa śruby uziemienia
7F-5634: Obudowa śruby uziemienia
7F-5634: Obudowa śruby uziemienia

Śruba nadwozia z niepełnym gwintem

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7F-5634
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7F-5634

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 1,437
Bolt Length (mm): 36,51
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,969
Długość uchwytu (mm): 24,61
materiał: Stal węglowa,Stop cynku
Uwagi: Długość korpusu: 0
Średnica korpusu (mm): 7,92
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7F-5634

GENERATORY

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

OSPRZĘT ROBOCZY

PR-1000C PR-1000

SILNIKI MASZYN

3208

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3516 3512 3516 3512 3508 3512B 3508 3412 3512 3516

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

SR5 3508 3508C 3516 3512 3512B 3516 3512 3508 3208

SPYCHARKI KOŁOWE

994

SILNIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

3208

ZGARNIARKI KOŁOWE

613C

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D11N 11 11U 11SU

KOPARKI GĄSIENICOWE

229 231D 225B 225D

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

785 789 793 777B 776B

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

3516 3512 3508

WALCE DO ASFALTU

CB-614

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

PM3516 PM3512 PM3508 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 3208 3512 3516

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem