StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7F-5634: Erdungsbolzen
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
7F-5634: Erdungsbolzen
7F-5634: Erdungsbolzen

Erdungsbolzen, Passbolzen, Bundbolzen

Marke: Cat

Produktbilder
7F-5634: Erdungsbolzen
7F-5634: Erdungsbolzen
7F-5634: Erdungsbolzen
7F-5634: Erdungsbolzen
7F-5634: Erdungsbolzen

Erdungsbolzen, Passbolzen, Bundbolzen

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 7F-5634
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7F-5634

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 1,437
Bolt Length (mm): 36,51
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,969
Klemmlänge (mm): 24,61
Anmerkungen: Länge der Mulde: 0
Gehäusedurchmesser (mm): 7,92
Material-: Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7F-5634

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MULDENKIPPER

785 789 793 777B 776B

MOTOR – MASCHINE

3208

RADDOZER

994

MOTOR – LKW

3208

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

3516 3512 3508

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

SR5 3508 3508C 3516 3512 3512B 3516 3512 3508 3208

KETTENDOZER

D11N 11 11U 11SU

BAGGER

229 231D 225B 225D

ARBEITSGERÄT

PR-1000C PR-1000

MOTOR – STROMAGGREGAT

PM3516 PM3512 PM3508 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 3208 3512 3516

SCHÜRFZUG

613C

MOTOR – INDUSTRIE

3516 3512 3516 3512 3508 3512B 3508 3412 3512 3516

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB-614

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.