หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7F-5634: สลักตัวเรือนพื้น
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7F-5634: สลักตัวเรือนพื้น
7F-5634: สลักตัวเรือนพื้น

สลักตัวเรือนกราวด์ สลักบ่ายึดบนตัวเรือน

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7F-5634: สลักตัวเรือนพื้น
7F-5634: สลักตัวเรือนพื้น
7F-5634: สลักตัวเรือนพื้น
7F-5634: สลักตัวเรือนพื้น
7F-5634: สลักตัวเรือนพื้น

สลักตัวเรือนกราวด์ สลักบ่ายึดบนตัวเรือน

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7F-5634

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 1.437
Bolt Length (mm): 36.51
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.969
ความยาวด้ามจับ (มม.): 24.61
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวถัง (มม.): 7.92
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
หมายเหตุ: ความยาวตัวถัง: 0
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7F-5634

บูลรถดัน

11U 11SU

เครื่องยนต์

3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

เครื่องยนต์รถบรรทุก

3208

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

613C

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3508 3208 3512 3516

โมดูลกำลัง

PM3516 PM3512 PM3508

รถแทรกเตอร์

776B

เครื่องยนต์ทางทะเล

3516 3512 3508 3208

รถเครื่องยนต์

3516 3512

รถบรรทุก

785 789 793 777B

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PR-1000C PR-1000

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3516 3512 3508

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516 3512

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CB-614

คราด

11

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR5 3508 3508C 3516 3512 3512B

รถขุด

229 231D 225B 225D

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3512B 3508 3412 3512 3516

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3208

แพ็คเกจปิโตรเลียม

3508

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D11N

รถตักล้อยาง

994

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน