HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber7T-5947: FLAD SKIVE
HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber7T-5947: FLAD SKIVE
7T-5947: FLAD SKIVE

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Produktbilleder
7T-5947: FLAD SKIVE
7T-5947: FLAD SKIVE
7T-5947: FLAD SKIVE
7T-5947: FLAD SKIVE
7T-5947: FLAD SKIVE

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7T-5947

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 55,0
Udvendig diameter (tommer): 2,165
Tykkelse (mm): 10,0
Tykkelse (tommer): 0,394
Passer til boltstørrelserne (mm): M12
Passer til boltstørrelserne (tommer): 1/2
Materiale: HÆRDET STÅL,Kulstål
Skivetype: FLAD SKIVE
Inside Diameter (mm): 13,5
Outside Diameter (in): 2,165
Outside Diameter (mm): 55,0
Inside Diameter (in): 0,531
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7T-5947

GUMMIHJULSLÆSSER

IT38G IT14B IT12B IT38F

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD30

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

XQC1600

GRAVEMASKINE

5110B 5080 385C 5090B 385C FS 365C 385B 365B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

535B 525B

UDSTYR

PM-201 PM-565 PM-565B

DUMPER

793

HJULLÆSSER

910F 910E 972G II 938G II 980G II 918F 938G 938F 966G 972G 994K 980H 966G II 980G 995

VIBRATIONSTROMLE

CB-545 CB-544 CB-535B CB-434B CB-434C CB-534C CB-534B

MARINE PRODUKTER

G3516H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet