Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ వాషర్‌లు7T-5947: ఫ్లాట్ వాషర్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ వాషర్‌లు
7T-5947: ఫ్లాట్ వాషర్
7T-5947: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7T-5947: ఫ్లాట్ వాషర్
7T-5947: ఫ్లాట్ వాషర్
7T-5947: ఫ్లాట్ వాషర్
7T-5947: ఫ్లాట్ వాషర్
7T-5947: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
7T-5947 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-5947 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బాహ్య వ్యాసం (mm): 55.0
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.165
మందం (mm): 10.0
మందం (ఇంచులలో): 0.394
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (mm): M12
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 1/2
మెటీరియల్: పటిష్టమైన స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్ వాషర్
Inside Diameter (mm): 13.5
Outside Diameter (in): 2.165
Outside Diameter (mm): 55.0
Inside Diameter (in): 0.531
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-5947కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

910F 910E 972G II 938G II 980G II 918F 938G 938F 966G 972G 994K 980H 966G II 980G 995

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT38G IT14B IT12B IT38F

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD30

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

XQC1600

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535B 525B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

G3516H

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

793

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CB-545 CB-544 CB-535B CB-434B CB-434C CB-534C CB-534B

ఎక్స్‌కవేటర్

5110B 5080 385C 5090B 385C FS 365C 385B 365B

వర్క్ టూల్

PM-201 PM-565 PM-565B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది