หน้าแรกเครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินแหวนรองอุปกรณ์งานดิน7T-5947: แหวนรองแบน
หน้าแรกเครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินแหวนรองอุปกรณ์งานดิน7T-5947: แหวนรองแบน
7T-5947: แหวนรองแบน

แหวนรองแบน

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7T-5947: แหวนรองแบน
7T-5947: แหวนรองแบน
7T-5947: แหวนรองแบน
7T-5947: แหวนรองแบน
7T-5947: แหวนรองแบน

แหวนรองแบน

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7T-5947

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 55.0
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 2.165
ความหนา (มม.): 10.0
ความหนา (นิ้ว): 0.394
ขนาดสลักเกลียวที่พอดี (มม.): M12
ขนาดสลักเกลียวที่พอดี (นิ้ว): 1/2
วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง,เหล็กคาร์บอน
ประเภทแหวนรอง: แหวนรองแบน
Inside Diameter (mm): 13.5
Outside Diameter (in): 2.165
Outside Diameter (mm): 55.0
Inside Diameter (in): 0.531
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7T-5947

รถบดปูพื้น

CB-545 CB-544 CB-535B CB-434B CB-434C CB-534C CB-534B

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT38G IT14B IT12B IT38F

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบล้อยาง

535B 525B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

G3516H

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

793

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

XQC1600

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD30

รถขุด

5110B 5080 385C 5090B 385C FS 365C 385B 365B

รถตักล้อยาง

910F 910E 972G II 938G II 980G II 918F 938G 938F 966G 972G 994K 980H 966G II 980G 995

อุปกรณ์พิเศษ

PM-201 PM-565 PM-565B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน