Caterpillar
Ingen foreslåede resultater

Registrér dig

Caterpillar
Reservedelsnummer eller -navn
TilbageHjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker8C-4032: M36x4 Gevind sekskantetmøtrik
TilbageHjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker
8C-4032: M36x4 Gevind sekskantetmøtrik
8C-4032: M36x4 Gevind sekskantetmøtrik
Product Images
8C-4032: M36x4 Gevind sekskantetmøtrik
8C-4032: M36x4 Gevind sekskantetmøtrik
8C-4032: M36x4 Gevind sekskantetmøtrik
8C-4032: M36x4 Gevind sekskantetmøtrik
8C-4032: M36x4 Gevind sekskantetmøtrik

Cat® M36x4 gevind sekskantmøtrik

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
Reservedelsdiagram for 8C-4032
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 8C-4032

Beskrivelse:
Cat®-lukkemekanismedele er designet til specifikke anvendelser baseret på størrelse, styrke, klembelastning og tidligere funktion. Disse oplysninger har andre producenter ikke. De vælges for at kunne vare indtil genopbygning eller hele maskinens levetid. Selvom det kan virke, som om Cat-isenkram og -lukkemekanismer af et andet fabrikat er egnede til din maskine, er der intet andet firma, der kender dit udstyr, som vi gør.

Egenskaber:
• Cat Fastgørelseselementer fremstilles efter præcise specifikationer og er bygget til holdbarhed, pålidelighed, produktivitet
• Styrke og kvalitet – Fastgørelseselementerne opfylder eller overstiger kravene iht. ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Cat bolte, møtrikker og skiver er designet til at arbejde sammen som et system for maksimal klemkraft.
• Belægninger, der opfylder særlige krav til forskellige anvendelser (RoHS-kompatibel).

Anvendelser:
Cat Bolte og de matchende skiver og møtrikker danner et præstationsbaseret system, der producerer konstant høje spændbelastninger. Du kan stole på, at Cat Fasteners hjælper dig med at bygge, vedligeholde det eller reparere det - til de fleste maskin- og værkstedsapplikationer over hele verden.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-4032

Måleenheder

USMetrisk

Gevindstørrelse (dia x hældning) (mm): M36 X 4

Tykkelse (mm): 31

Højde (mm): 31

Thickness (in): 1.22

Møtriktype: Sekskantmøtrik

Drev (mm): 55

Materiale: Stål

Materialebeskrivelse: ISO 898-2 klasse 12 hårdhed

Belægning: Zinkfosfat + olie

Hærdede: Ja

Gevindstigning, hul: 4,00

Gevindstørrelse (mm): M36

Gevind: Grovgevind UNC

Møtrikbredde – 3 (mm): 55

Finsk: Fosfat- og oliebehandlet

Drive (in): 2.165

Class or Grade: ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread: RH

Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-4032

TRUCK

793D 794 AC 793F OEM

Vis mere
Relaterede dele
198-4773: FLAD SKIVE
198-4773: FLAD SKIVE

FLAD SKIVE

Tjek pris
146-1799: 6 mm tyk flad skive
146-1799: 6 mm tyk flad skive

FLAD SKIVE

Tjek pris
147-0170: M36 X 4 bolt med sekskantet hoved
147-0170: M36 X 4 bolt med sekskantet hoved

Cat® Sekskantet hovedbolt til slutdrev og bremsehjul fordeler kræfterne jævnt for at forhindre overskydende belastning på komponenter

Tjek pris
173-9682: M36 x 4 sekskantet hovedbolt
173-9682: M36 x 4 sekskantet hovedbolt

Cat® Sekskantet hovedbolt er et gevindbeslag med et sekssidet hoved, designet til at blive strammet eller løsnet ved hjælp af en skruenøgle eller stikkontakt

Tjek pris
101-3672: M36 x 4 gevind unbrakohovedbolt
101-3672: M36 x 4 gevind unbrakohovedbolt

Cat® Hex-hovedbolt til vippecylinder, der muliggør sikker fastgørelse af vippecylindre til tunge maskiner, hvilket sikrer kontrolleret bevægelse og stabilitet

Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert