TerugStartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenMoeren8C-4032: M36X4 schroefdraad zeskantmoer
TerugStart
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenMoeren
8C-4032: M36X4 schroefdraad zeskantmoer
8C-4032: M36X4 schroefdraad zeskantmoer
Product Images
8C-4032: M36X4 schroefdraad zeskantmoer
8C-4032: M36X4 schroefdraad zeskantmoer
8C-4032: M36X4 schroefdraad zeskantmoer
8C-4032: M36X4 schroefdraad zeskantmoer
8C-4032: M36X4 schroefdraad zeskantmoer

Cat® M36x4 zeskantmoer met schroefdraad

Merk: Cat

Gaat het passen of bent u op zoek naar een reparatie? Voeg uitrusting toe om te zien of dit artikel past of dat er reparatieopties beschikbaar zijn.
Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Garantie-informatie

Over het algemeen is de garantie voor onderdelen die zijn aangeschaft op Parts.Cat.Com 12 maanden vanaf de factuurdatum, zoals gedefinieerd in de beperkte garantie van Caterpillar. Garantie op onderdelen dekt defecten in materiaal en productiefouten gedurende de garantieperiode vanaf het moment van installatie. Neem voor volledige details over de garantie contact op met uw lokale Cat dealer.
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
Over het algemeen is de garantie voor onderdelen die zijn aangeschaft op Parts.Cat.Com 12 maanden vanaf de factuurdatum, zoals gedefinieerd in de beperkte garantie van Caterpillar. Garantie op onderdelen dekt defecten in materiaal en productiefouten gedurende de garantieperiode vanaf het moment van installatie. Neem voor volledige details over de garantie contact op met uw lokale Cat dealer.
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
Onderdelendiagram voor 8C-4032
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Beschrijving voor onderdeelnummer 8C-4032

Beschrijving:
Cat® bevestigingscomponent zijn ontworpen voor specifieke toepassingen op basis van grootte, sterkte, klembelasting en eerdere prestaties. Dit is informatie die andere fabrikanten niet hebben. Ze worden geselecteerd voor een lange prestaties tot aan de revisie of de prestaties van de machine. Hoewel het misschien lijkt alsof niet-Cat hardware en Fastenersen geschikt zijn voor uw machine, kent geen enkel ander bedrijf uw uitrusting zo goed als wij.

Kenmerken:
• Cat Fastenersen worden vervaardigd volgens nauwkeurige specificaties en zijn gebouwd voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en productivity.
• Kracht en kwaliteit – Fastenersen voldoen aan of overtreffen de ISO-, ASTM-, ASME- en SAE-vereisten.
• Cat bouten, moeren en sluitring zijn ontworpen om samen te werken als een systeem voor maximale klemkracht.
• Coatings die voldoen aan speciale vereisten voor verschillende toepassingen (die voldoen aan RoHS).

Toepassingen:
Cat bouten en de bijbehorende sluitsluitring en sluitring formulier een prestatiegericht systeem dat consistent hoge klembelastingen produceert. Je kunt Cat Fasteners vertrouwen om je te helpen bij het bouwen, onderhouden of repareren - voor de meeste machine- en werkplaatstoepassingen over de hele wereld.

Meer bekijken
Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Specificaties voor onderdeelnummer 8C-4032

Meeteenheden

VSMetrisch

Dikte (mm): 31

Schroefdraadmaat (dia x helling) (mm): M36X4

Hoogte (mm): 31

Thickness (in): 1.22

Moertype: Zeskantmoer

Aandrijving (mm): 55

Materiaal: Staal

Materiaalbeschrijving: ISO 898-2 klasse 12 hardheid

Coating: Zinkfosfaat en olie

Schroefdraad: Grof schroefdraad UNC

Boring schroefdraad helling: 4,00

Schroefdraadmaat (mm): M36

Fins: Gecoat met fosfaat en olie

Moerbreedte - 3 (mm): 55

Gehard: Ja

Drive (in): 2.165

Class or Grade: ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread: RH

Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 8C-4032

TRUCK

793D 794 AC 793F OEM

Meer bekijken
Gerelateerde onderdelen
198-4773: HARDE SLUITRING
198-4773: HARDE SLUITRING

FLAT WASHER

Prijs controleren
146-1799: 6 mm dikke platte sluitring
146-1799: 6 mm dikke platte sluitring

PLATTE SLUITRING

Prijs controleren
147-0170: M36 X 4 zeskantige kopbout
147-0170: M36 X 4 zeskantige kopbout

Cat® hexagonale kopbout voor eindaandrijving en remwiel verdeelt de krachten gelijkmatig om overmatige spanning op componenten te voorkomen

Prijs controleren
173-9682: M36 x 4 zeskantbout
173-9682: M36 x 4 zeskantbout

Cat® zeskant hoogte bout is een Fasteners met boutraad en een zeskantige opverhoogte, ontworpen om te worden vast- of losgedraaid met een moersleutel of dopsleutel.

Prijs controleren
101-3672: M36 x 4 schroefdraad zeskantkopbout
101-3672: M36 x 4 schroefdraad zeskantkopbout

Cat® zeskantkopbout voor kantelcilinders voor het bevestigen van kantelcilinders aan zware machines, waardoor een gecontroleerde beweging en stabiliteit gegarandeerd wordt

Prijs controleren
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert