Caterpillar
Nenhum Resultado Sugerido

Registrar

Caterpillar
Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas8C-4032: Porca Sextava de Rosca M36X4
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas
8C-4032: Porca Sextava de Rosca M36X4
8C-4032: Porca Sextava de Rosca M36X4
Product Images
8C-4032: Porca Sextava de Rosca M36X4
8C-4032: Porca Sextava de Rosca M36X4
8C-4032: Porca Sextava de Rosca M36X4
8C-4032: Porca Sextava de Rosca M36X4
8C-4032: Porca Sextava de Rosca M36X4

Porca Sextava Cat® de Rosca M36x4

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Informações Sobre Garantia

Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Diagrama de peças para 8C-4032
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 8C-4032

Descrição:
As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós.

Atributos:
• Os Fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
• Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
• Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima.
• Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).

Aplicações:
Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 8C-4032

Unidades de Medida

EUAMétrica

Espessura (mm): 31

Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M36X4

Altura (mm): 31

Thickness (in): 1.22

Tipo de Porca: Porca Sextavada

Comando (mm): 55

Material: Aço

Descrição do Material: Dureza ISO 898-2 Classe 12

Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo

Rosca: UNC da Rosca Bruta

Tombamento da Rosca do Furo: 4,00

Tamanho da Rosca (mm): M36

Largura da Porca - 3 (mm): 55

Endurecida: Sim

Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo

Drive (in): 2.165

Class or Grade: ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread: RH

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8C-4032

TRUCK

793D 794 AC 793F OEM

Exibir Mais
Peças relacionadas
198-4773: ARRUELA-DURA
198-4773: ARRUELA-DURA

FLAT WASHER

Verificar Preço
146-1799: Arruela Plana com 6 mm de Espessura
146-1799: Arruela Plana com 6 mm de Espessura

ARRUELA PLANA

Verificar Preço
147-0170: Parafuso de Cabeça Sextavada M36 X 4
147-0170: Parafuso de Cabeça Sextavada M36 X 4

O Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® para comando final e roda de freio distribui uniformemente as forças para evitar o excesso de tensão nos componentes.

Verificar Preço
173-9682: Parafuso de Cabeça Sextavada M36 x 4
173-9682: Parafuso de Cabeça Sextavada M36 x 4

O Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® é um fixador rosqueado com uma cabeça de seis lados, projetado para ser apertado ou afrouxado usando uma chave ou soquete

Verificar Preço
101-3672: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca de M36 x 4
101-3672: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca de M36 x 4

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® para cilindro de inclinação que permite o acessório seguro de cilindros de inclinação para maquinários pesados, garantindo movimento e estabilidade controlados

Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista