Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia

Rekisteröidy

Caterpillar
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT8C-4032: M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT
8C-4032: M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri
8C-4032: M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri
Product Images
8C-4032: M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri
8C-4032: M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri
8C-4032: M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri
8C-4032: M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri
8C-4032: M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri

Cat® M36X4 kierteinen kuusiokantamutteri

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 8C-4032
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8C-4032 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 8C-4032 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M36X4

Paksuus (mm): 31

Korkeus (mm): 31

Thickness (in): 1.22

Mutterin tyyppi: Kuusiokolomutteri

Vääntiö (mm): 55

Materiaali: Teräs

Materiaalin kuvaus: ISO 898-2 Luokka 12 kovuus

Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy

Reiän kierteen nousu: 4,00

Kierre: Karkea lanka UNC

Kierteen koko (mm): M36

Karkaistu: Kyl

Mutterin leveys – 3 (mm): 55

suomi: Fosfaatti- ja öljypinnoitettu

Drive (in): 2.165

Class or Grade: ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-4032

TRUCK

793D 794 AC 793F OEM

Näytä enemmän
Liittyvät osat
198-4773: LITTEÄ ALUSLEVY
198-4773: LITTEÄ ALUSLEVY

LITTEÄ ALUSLEVY

Tarkista hinta
146-1799: 6mm paksu litteä aluslevy
146-1799: 6mm paksu litteä aluslevy

LITTEÄ ALUSLEVY

Tarkista hinta
147-0170: M36 X 4 kuusikulmainen pultti
147-0170: M36 X 4 kuusikulmainen pultti

Cat® Kuusikulmainen nivelpultti päätepyörästöön ja jarrupyörään jakaa voimat tasaisesti estääkseen yleisnivelosien ylikuormituksen

Tarkista hinta
173-9682: M36 X 4 kuusikulmainen pultti
173-9682: M36 X 4 kuusikulmainen pultti

Cat® Kuusikulmainen pultti on kierrekiinnike, jossa on kuusipuolinen pää, joka on suunniteltu kiristettäväksi tai löysättäväksi avaimella tai hylsyllä

Tarkista hinta
101-3672: M36 x 4 kierteinen kuusiokantapultti
101-3672: M36 x 4 kierteinen kuusiokantapultti

Cat® Kallistussylinterin kuusiokantapultti kiinnittää kallistussylinterit turvallisesti raskaisiin koneisiin sekä varmistaa hallitun liikkeen ja vakauden

Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa