HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-5378: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
8C-5378: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
8C-5378: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

fallback-image
8C-5378: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

7G-1594: 0,5 mm tyk dækpakning
7G-1594: 0,5 mm tyk dækpakningAntal: 1
2K-2939: 177,39 mm indvendig diameter O-ringstætning
2K-2939: 177,39 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 2
1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mm
1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mmAntal: 2
5H-7153: O-ringspakning med en indvendig diameter på 31.12 mm
5H-7153: O-ringspakning med en indvendig diameter på 31.12 mmAntal: 1
5D-7523: 684,28 mm indvendig diameter O-ringstætning
5D-7523: 684,28 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
9H-3360: TÆTNING
9H-3360: TÆTNINGAntal: 1
2D-6507: 481,46 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2D-6507: 481,46 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
4F-9029: 29,74 mm indvendig diameter O-ring tætning
4F-9029: 29,74 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
7G-6373: 0,8 mm tyk dækselpakning
7G-6373: 0,8 mm tyk dækselpakningAntal: 1
4F-7390: O-ringstætning med indvendig diameter på 53,34 mm
4F-7390: O-ringstætning med indvendig diameter på 53,34 mmAntal: 1
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
8M-4390: O-RINGSPAKNING
8M-4390: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
8M-4992: PAKNING-O-RING
8M-4992: PAKNING-O-RINGAntal: 2
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 16 af 16
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 8C-5378

Beskrivelse:
Dette transmissionspakningssæt indeholder alle pakninger, tætninger og O-ringe, der er nødvendige for at genopbygge dele og hus i forbindelse med et transmissionseftersyn.

Egenskaber:
Et Cat® transmissionspakningssæt giver dig mulighed for at bestille et enkelt varenummer, der indeholder alle komponenter til applikationen, samtidig med at der inkorporeres ændringer til de seneste designændringer.

Anbefalet anvendelse:
Alle applikationer

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-5378

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-5378

GUMMIHJULSSCRAPER

637G 637E 631E 631G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert