AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare8C-5378: KIT-TRANSMISIE PIESE ȘI CARCASĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare8C-5378: KIT-TRANSMISIE PIESE ȘI CARCASĂ
8C-5378: KIT-TRANSMISIE PIESE ȘI CARCASĂ

Kit garnitură transmisie - Piese și carcasă

Marcă: Cat

fallback-image
8C-5378: KIT-TRANSMISIE PIESE ȘI CARCASĂ

Kit garnitură transmisie - Piese și carcasă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

1S-9799: GARNITURĂ INELARĂ
1S-9799: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
5H-7153: GARNITURĂ
5H-7153: GARNITURĂCantitate: 1
9H-3360: GARNITURĂ INELARĂ CAUCIUC
9H-3360: GARNITURĂ INELARĂ CAUCIUCCantitate: 1
5D-7523: 684.28mm Inner Diameter O-Ring Seal
5D-7523: 684.28mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 1
7G-1594: 0.5mm Thick Cover Gasket
7G-1594: 0.5mm Thick Cover GasketCantitate: 1
2K-2939: 177.39mm Inner Diameter O-Ring Seal
2K-2939: 177.39mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 1
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
9M-4849: 5.33 x 23.16mm 70A VMQ O-Ring
9M-4849: 5.33 x 23.16mm 70A VMQ O-RingCantitate: 1
2D-6507: GARNITURĂ INELARĂ
2D-6507: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
7G-6373: 0.8mm Thick Cover Gasket
7G-6373: 0.8mm Thick Cover GasketCantitate: 1
4F-9029: GARNITURĂ
4F-9029: GARNITURĂCantitate: 1
8M-4390: 3.53 x 56.74mm 70A VMQ O-Ring
8M-4390: 3.53 x 56.74mm 70A VMQ O-RingCantitate: 2
4F-7390: 53.34mm Inner Diameter Seal O Ring
4F-7390: 53.34mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-Ring
3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-Ring
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
8M-4992: Garnitură inelară 70A VMQ 3,5 x 41 mm
8M-4992: Garnitură inelară 70A VMQ 3,5 x 41 mmCantitate: 2
Se afișează 1 până la 16 din 16
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 8C-5378

Descriere:
Acest kit de garnituri pentru transmisie conține toate garniturile, etanșările și garniturile inelare necesare pentru a reconstrui piesele și carcasa în timpul unei revizii a transmisiei.

Atribute:
Un kit de garnituri de transmisie Cat® vă permite să comandați un singur cod de articol care conține toate componentele pentru aplicație, încorporând în același timp modificări pentru cele mai recente modificări de design.

Aplicație recomandată:
Toate aplicațiile

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 8C-5378

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 8C-5378

TRACTOR CU ROŢI

637G 637E 631E 631G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită