AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-5378: SARJAVAIHTEISTON OSAT & KOTELO
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat
8C-5378: SARJAVAIHTEISTON OSAT & KOTELO
8C-5378: SARJAVAIHTEISTON OSAT & KOTELO

Vaihteiston tiivistesarja – osat ja kotelo

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
8C-5378: SARJAVAIHTEISTON OSAT & KOTELO

Vaihteiston tiivistesarja – osat ja kotelo

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Kuvaus:
Tämä vaihteiston tiivistesarja sisältää kaikki tiivisteet, tiivisteet ja O-renkaat, joita tarvitaan osien ja kotelon uudelleenrakentamiseen vaihteiston peruskorjauksen aikana.

Määritteet:
Cat® -vaihteiston tiivistesarjan avulla voit tilata yhden osanumeron, joka sisältää kaikki sovelluksen komponentit ja sisältää muutokset uusimpiin suunnittelumuutoksiin.

Suositeltu käyttö:
Kaikki käyttökohteet

Kuvaus:
Tämä vaihteiston tiivistesarja sisältää kaikki tiivisteet, tiivisteet ja O-renkaat, joita tarvitaan osien ja kotelon uudelleenrakentamiseen vaihteiston peruskorjauksen aikana.

Määritteet:
Cat® -vaihteiston tiivistesarjan avulla voit tilata yhden osanumeron, joka sisältää kaikki sovelluksen komponentit ja sisältää muutokset uusimpiin suunnittelumuutoksiin.

Suositeltu käyttö:
Kaikki käyttökohteet

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
PyöRäTraktorikaavinvaunu
637G637E631E631G
Näytä enemmän
PyöRäTraktorikaavinvaunu
637G637E631E631G
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

2D-6507: 481,46 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
2D-6507: 481,46 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 2
4F-9029: Tiiviste
4F-9029: TiivisteMäärä: 1
7G-6373: 0.8 mm Paksu kansitiiviste
7G-6373: 0.8 mm Paksu kansitiivisteMäärä: 1
4F-7390: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 53,34 mm
4F-7390: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 53,34 mmMäärä: 1
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8M-4390: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-4390: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
8M-4992: O-RENGAS
8M-4992: O-RENGASMäärä: 2
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
1S-9799: 36.09 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
1S-9799: 36.09 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
5H-7153: O-ringspakning med en indvendig diameter på 31.12 mm
5H-7153: O-ringspakning med en indvendig diameter på 31.12 mmMäärä: 1
5D-7523: 684,28mm sisähalkaisija o-rengastiiviste
5D-7523: 684,28mm sisähalkaisija o-rengastiivisteMäärä: 1
9H-3360: KUMINEN O-RENGAS-TIIVISTE
9H-3360: KUMINEN O-RENGAS-TIIVISTEMäärä: 1
7G-1594: 0,5 mm paksu kansitiiviste
7G-1594: 0,5 mm paksu kansitiivisteMäärä: 1
2K-2939: 177,39mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
2K-2939: 177,39mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
9M-4849: TIIVISTEEN O-RENGAS
9M-4849: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
Näyttää 1 - 16 / 16
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8C-5378 kuvaus

Kuvaus:
Tämä vaihteiston tiivistesarja sisältää kaikki tiivisteet, tiivisteet ja O-renkaat, joita tarvitaan osien ja kotelon uudelleenrakentamiseen vaihteiston peruskorjauksen aikana.

Määritteet:
Cat® -vaihteiston tiivistesarjan avulla voit tilata yhden osanumeron, joka sisältää kaikki sovelluksen komponentit ja sisältää muutokset uusimpiin suunnittelumuutoksiin.

Suositeltu käyttö:
Kaikki käyttökohteet

Näytä enemmän
Osanumeron 8C-5378 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-5378

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

637G 637E 631E 631G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa