HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-5378: SETT-GENDERDELER OG KASSE
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-5378: SETT-GENDERDELER OG KASSE
8C-5378: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

fallback-image
8C-5378: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

2D-6507: 481,46 mm Innvendig diameter O-Ring etning
2D-6507: 481,46 mm Innvendig diameter O-Ring etningAntall: 2
8M-4390: O-RINGTETNING
8M-4390: O-RINGTETNINGAntall: 2
8M-4992: 3,5 X 41 mm 70A VMQ O-ring
8M-4992: 3,5 X 41 mm 70A VMQ O-ringAntall: 2
4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameter
4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameterAntall: 1
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
7G-6373: 0,8 mm tykk dekselpakning
7G-6373: 0,8 mm tykk dekselpakningAntall: 1
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
4F-9029: 29,74 mm innvendig diameter O-ringtetning
4F-9029: 29,74 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
7G-1594: 0,5 mm tykk dekselpakning
7G-1594: 0,5 mm tykk dekselpakningAntall: 1
9M-4849: O-RINGTETNING
9M-4849: O-RINGTETNINGAntall: 1
2K-2939: O-ringtetning med 177,39 mm innvendig diameter
2K-2939: O-ringtetning med 177,39 mm innvendig diameterAntall: 1
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
1S-9799: 36,09 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
1S-9799: 36,09 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
5H-7153: 31,12 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5H-7153: 31,12 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
9H-3360: TETNING
9H-3360: TETNINGAntall: 1
5D-7523: O-ringtetning med 684,28 mm innvendig diameter
5D-7523: O-ringtetning med 684,28 mm innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 16 av 16
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 8C-5378

Beskrivelse:
Dette girkassepakningssettet inneholder samtlige pakninger, tetninger og o-ringer som er nødvendig for gjenoppbygging av deler og hus under en girkasseoverhaling.

Attributter:
Med et Cat-girkassepakningssett® kan du bestille ett enkelt delenummer som inneholder alle komponentene for bruksområdet, samtidig som det inneholder endringer for de siste designendringene.

Anbefalt bruksområde:
Alle bruksområder

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 8C-5378

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-5378

HJULTRAKTOR

637G 637E 631E 631G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet