HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-8464: SÆT-TRANSMISSIONSPUMPE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
8C-8464: SÆT-TRANSMISSIONSPUMPE
8C-8464: SÆT-TRANSMISSIONSPUMPE

Transmissionspumpesæt

Mærke: Cat

fallback-image
8C-8464: SÆT-TRANSMISSIONSPUMPE

Transmissionspumpesæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2K-8257: O-ringstætning med indvendig diameter på 148,82 mm
2K-8257: O-ringstætning med indvendig diameter på 148,82 mmAntal: 1
8M-5248: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætning
8M-5248: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætningAntal: 2
1H-8128: 94,84 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1H-8128: 94,84 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
175-7897: 78,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
175-7897: 78,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 6
111-4919: 73,13 mm udvendig diameter Læbetype gummitætning
111-4919: 73,13 mm udvendig diameter Læbetype gummitætningAntal: 1
9X-7674: 70,4 mm udvendig diameter gummi rektangulær tætning
9X-7674: 70,4 mm udvendig diameter gummi rektangulær tætningAntal: 1
4J-5267: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4J-5267: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
8M-4992: PAKNING-O-RING
8M-4992: PAKNING-O-RINGAntal: 1
8C-3077: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
8C-3077: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
2D-8009: 142,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
2D-8009: 142,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
2H-3931: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
2H-3931: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 12 af 12
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-8464

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-8464

LARVEBÅNDSDOZER

D10N D9N 10 10SU 10U

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

59 59N 58L 59L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert