Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣύστημα μετάδοσης κίνησης και σύστημα διεύθυνσηςΚιτ φλάντζας συστήματος μετάδοσης κίνησης8C-8464: ΚΙΤ-ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣΜΑΝ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣύστημα μετάδοσης κίνησης και σύστημα διεύθυνσηςΚιτ φλάντζας συστήματος μετάδοσης κίνησης8C-8464: ΚΙΤ-ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣΜΑΝ
8C-8464: ΚΙΤ-ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣΜΑΝ

Κιτ αντλίας σασμάν

Μάρκα: Cat

fallback-image
8C-8464: ΚΙΤ-ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣΜΑΝ

Κιτ αντλίας σασμάν

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

8C-3077: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 53,57 mm
8C-3077: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 53,57 mmΠοσότητα: 1
2D-8009: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 142,47 mm
2D-8009: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 142,47 mmΠοσότητα: 1
2H-3931: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,14 mm
2H-3931: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,14 mmΠοσότητα: 1
111-4919: Ελαστικό παρέμβυσμα τύπου χείλους εξωτερικής διαμέτρου 73,13 mm
111-4919: Ελαστικό παρέμβυσμα τύπου χείλους εξωτερικής διαμέτρου 73,13 mmΠοσότητα: 1
8M-4992: Τσιμουχάκι O-ring 3,5 X 41mm 70A VMQ
8M-4992: Τσιμουχάκι O-ring 3,5 X 41mm 70A VMQΠοσότητα: 1
9X-7674: Ελαστικό ορθογώνιο παρέμβυσμα εξωτερικής διαμέτρου 70,4 mm
9X-7674: Ελαστικό ορθογώνιο παρέμβυσμα εξωτερικής διαμέτρου 70,4 mmΠοσότητα: 1
4J-5267: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 24,99 mm
4J-5267: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 24,99 mmΠοσότητα: 2
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mm
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mmΠοσότητα: 6
2K-8257: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 148,82 mm
2K-8257: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 148,82 mmΠοσότητα: 1
175-7897: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 78,97 mm
175-7897: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 78,97 mmΠοσότητα: 1
1H-8128: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 94,84 mm
1H-8128: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 94,84 mmΠοσότητα: 2
8M-5248: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 28,17 mm
8M-5248: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 28,17 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 12 από 12
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-8464

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-8464

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

10SU 10U

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D10N D9N

ΒΑΡΟΥΛΚΟ

59 59N 58L 59L

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ

10

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε