AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-8464: SARJA-VAIHTEISTOPUMPPU
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat
8C-8464: SARJA-VAIHTEISTOPUMPPU
8C-8464: SARJA-VAIHTEISTOPUMPPU

Vaihteistopumppusarja

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
8C-8464: SARJA-VAIHTEISTOPUMPPU

Vaihteistopumppusarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

8M-5248: 28,17 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
8M-5248: 28,17 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
175-7897: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 78,97 mm
175-7897: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 78,97 mmMäärä: 1
1H-8128: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 94,84 mm
1H-8128: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 94,84 mmMäärä: 2
2K-8257: 148,82mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
2K-8257: 148,82mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 6
8C-3077: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
8C-3077: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2D-8009: 142.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2D-8009: 142.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2H-3931: 82.14 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2H-3931: 82.14 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
111-4919: 73,13 mm ulkohalkaisija huulityyppinen kumitiiviste
111-4919: 73,13 mm ulkohalkaisija huulityyppinen kumitiivisteMäärä: 1
9X-7674: 70,4 mm ulkohalkaisija suorakaiteen muotoinen kumitiiviste
9X-7674: 70,4 mm ulkohalkaisija suorakaiteen muotoinen kumitiivisteMäärä: 1
8M-4992: O-RENGAS
8M-4992: O-RENGASMäärä: 1
4J-5267: 24.99mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
4J-5267: 24.99mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
Näyttää 1 - 12 / 12
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8C-8464 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-8464

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

59 59N 58L 59L

TELAPUSKUTRAKTORI

D10N D9N 10 10SU 10U

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa