HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-8464: SETT-GIRINGSPUMPE
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-8464: SETT-GIRINGSPUMPE
8C-8464: SETT-GIRINGSPUMPE

Girkassepumpesett

Merke: Cat

fallback-image
8C-8464: SETT-GIRINGSPUMPE

Girkassepumpesett

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

111-4919: 73,13 mm utvendig diameter Lip type gummitetning
111-4919: 73,13 mm utvendig diameter Lip type gummitetningAntall: 1
8M-4992: 3,5 X 41 mm 70A VMQ O-ring
8M-4992: 3,5 X 41 mm 70A VMQ O-ringAntall: 1
9X-7674: 70,4 mm ytre diameter, rektangulær gummipakning
9X-7674: 70,4 mm ytre diameter, rektangulær gummipakningAntall: 1
4J-5267: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-5267: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 6
2K-8257: O-ringtetning med 148,82 mm innvendig diameter
2K-8257: O-ringtetning med 148,82 mm innvendig diameterAntall: 1
175-7897: 78,97 mm tetningsring med innvendig diameter
175-7897: 78,97 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
1H-8128: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameter
1H-8128: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
8M-5248: 28,17 mm innvendig diameter O-ringtetning
8M-5248: 28,17 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
8C-3077: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-Ring
8C-3077: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-RingAntall: 1
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
2H-3931: 82,14 mm innvendig diameter o-ring tetning
2H-3931: 82,14 mm innvendig diameter o-ring tetningAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-8464

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-8464

OPPRIVER

10

BULLDOSER

D10N D9N 10SU 10U

VINSJ

59 59N 58L 59L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet