HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder8I-1362: Bulkslange med indvendig diameter på 25,4 mm
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder
8I-1362: Bulkslange med indvendig diameter på 25,4 mm
8I-1362: Bulkslange med indvendig diameter på 25,4 mm

Cat® Slange til motorkølevæskeledninger og vinduesviskerskive

Mærke: Cat

Produktbilleder
8I-1362: Bulkslange med indvendig diameter på 25,4 mm
8I-1362: Bulkslange med indvendig diameter på 25,4 mm

Cat® Slange til motorkølevæskeledninger og vinduesviskerskive

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Cat-slanger er beregnet til at føre væske og gas gennem maskinsystemer. Disse slanger er fremstillet af uovertrufne materialer, så de kan modstå anvendelsesspecifikke tryk, vibrationstolerancer og gennemstrømningskrav til Cat-udstyr til krævende brug. Cat-hydraulikslanger og -koblinger bliver udsat for de strengeste testprocesser i branchen. Hver kombination af Cat-slanger og -koblinger testes som et system for at sikre et perfekt match, der giver maksimal sikkerhed og pålidelighed.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder kønrøg (luftbårne, ubundne partikler af respirabel størrelse), som delstaten Californien ved forårsager kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Cat® Hose Assembly Products Warning
Forkerte valg af kombinationer af slange og kobling ugyldiggør garantier og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfald, materielskade eller fejl på komponenter og maskinsystemet. Cat®-slangeenhedsprodukter er designet og testet som et system for at opnå en pålidelig forbindelse og dermed maksimere sikkerheden og pålideligheden i hydrauliksystemet. Det anbefales også, at relevant og korrekt vedligeholdt Caterpillar-værktøj anvendes til at sikre, at slanger krympes i henhold til specifikationerne. Brug af en slange fra Caterpillar sammen med en anden producents koblinger eller brug af koblinger fra Caterpillar sammen med en anden producents slanger kan medføre produktion af upålidelige, usikre eller underpræsterende slangeenheder. Dette er ikke anbefalet eller godkendt af Caterpillar. Du kan finde flere oplysninger i SAE J1273 afsnit 6.3 og ISO 17165-2 afsnit 6.3.

Cat-slanger er beregnet til at føre væske og gas gennem maskinsystemer. Disse slanger er fremstillet af uovertrufne materialer, så de kan modstå anvendelsesspecifikke tryk, vibrationstolerancer og gennemstrømningskrav til Cat-udstyr til krævende brug. Cat-hydraulikslanger og -koblinger bliver udsat for de strengeste testprocesser i branchen. Hver kombination af Cat-slanger og -koblinger testes som et system for at sikre et perfekt match, der giver maksimal sikkerhed og pålidelighed.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder kønrøg (luftbårne, ubundne partikler af respirabel størrelse), som delstaten Californien ved forårsager kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Cat® Hose Assembly Products Warning
Forkerte valg af kombinationer af slange og kobling ugyldiggør garantier og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfald, materielskade eller fejl på komponenter og maskinsystemet.
Vis mere
Specifikationer
Specifikationer
MåleenhederUSMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 1
Indvendig diameter (mm): 25.4
Størrelse på instrumentbræt (tommer): -16
Udvendig diameter (tommer): 1.42
Udvendig diameter (mm): 36
Arbejdstryk (kPa): 300
Arbejdstryk (psi): 44
Driftstemperatur: -40 °C til 125 °C
Materiale: Gummi
Anvendelse: Motorkølesystem
Trykkapacitet (psi): 1210
SAE: SAE 20R3
Bulk Unit of Measure: CM
MåleenhederUSMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 1
Indvendig diameter (mm): 25.4
Størrelse på instrumentbræt (tommer): -16
Vis mere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Underground Art Truck
AD22AD30
Power Module
XQ2280
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
Load Haul Dump
R2900 XER1700 XE
Site Prep Tractor
586C2864C
Material Handler
MH3037
Off Highway Truck
772770777793F798 AC789785793798789G777G796 AC794 AC
Motor Grader
18M3120H161418120M120K12M 3 AWD135H120M 216M163H160140M140K140H16H14L15014M140K 2160M 3 AWD140143H14H12H12M12K14M312M 312M 2120160K160H160M140M 3 AWD140M 3140M 216M314M-3160M 2160M 3120K 2
Rotary Cutter
RC20
Asphalt Compactor
CB8CB7CB10
Track-Type Tractor
D6K2 XLD6K2 LGPD6KD6K LGPD4D6K XLD6K2
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250
Asphalt Paver
AP-655DAP1055AP655BG555EAP-1000EAP-1000FAP-555EBG1055EAP600AP-1055FAP-1055EAP655FBG600DAP-600DBG655DBG1000EAP-500EAP655F LAP600FBG500EAP1000
Marine Engine
C9.3
Track Feller Buncher
2390239151122905225212491532
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
PL61
Renewable Energy
BDP250
Vibratory Compactor
CB10CS11 GCCS78BCS-44BCS-56BCS-68BCS54BCB7CS7CD-44BCS-54BCS-66BCS-78BCS-79BCP12CS-64BCS-76BCP74BCP-54BCP7CS68BCS56BCS-74BCB-44BCS44BCB-68BCB46BCS79BCP-56BCP-68BCP-44BCB-54BCB-66BCS512 GCCP54BCP-74BCP11 GCCB-64BCP76BCS74BCS10 GCCS12CS14CP12 GCCP68BCD-54BCP44BCP56B
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Wheel Tractor
611615C II613C II615C
Generator Set
DG125C7.1DG150CG137-12XQ230C9.3
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM400RM500B
Engine
C13B
Track Loader
963953973D963D963K953D953K
Petroleum Engine
3512E
Soil Compactor
CS12 GCCP44BCP68BCP56BCP11CP12CP13CP14CP16CP17CS20CS64BCS76BCS10CS11CS12CS13CS13 GCCS14CS16CS17CS19CS74BCP7CS44BCS56BCS68BCS10 GCCP12 GCCS66BCS78BCS54BCP13 GCCP74BCS11 GC
Backhoe Loader
416F2420F2428F2432F2434F444F432F430F2420F430F444F2428F416F434F2
Wheel Dozer
854K
Cold Planer
PM312PM313PM310
Wheel Loader
928G988 XE907K906K906M988K XE908K908M930G924GZ993K924G992K994F994D994H
Compact Wheel Loader
920K906H2907H2914910906910K910M920906H914K914M914G914G2908M908H2906M918M907H907M908H
Telehandler
TH3510DTH337CTH357DTH357TH336CTH408DTH407CTH408TH3510TH414CTH406CTH514DTH514CTH417C
Road Reclaimer
RM400RM500BRM500
Engine - Machine
C32
Off-Highway Truck
D10R
Battery Charger
MEC500
Pneumatic Compactor
CW-14CW34CW12CW-34
Industrial Engine
C7C9.3BC4.4C11
Quarry Truck
772G770G
Truck
785773G LRC770G795F XQ793F772G793F XQ785G773G797F773F794 AC773G OEM793F CMD775G775F772G OEM793F OEM795F AC777G777F793F AC775G OEM775G LRC770G OEM
Wheel Feller Buncher
2570C2570D2470C573C573D563C563D2670C553C2670D
Compactor
CB8CB7CD10CCS7CCS9CB10CB13CB15CB16CD8
Vis mere
Underground Art Truck
AD22AD30
Oplysninger om garanti
returpolitik
Reservedelsdiagram for 8I-1362
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert