หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ8I-1362: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม
หน้าแรก
สายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ
8I-1362: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม
8I-1362: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม

ท่อ Cat® สำหรับสายน้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์และที่ฉีดกระจกหน้า

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8I-1362: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม
8I-1362: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม

ท่อ Cat® สำหรับสายน้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์และที่ฉีดกระจกหน้า

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

สายโฮส Cat ได้รับการออกแบบมาเพื่อลำเลียงของเหลวและก๊าซผ่านระบบเครื่องจักร สายโฮสเหล่านี้ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยมเพื่อให้ทนต่อแรงดันเฉพาะในการใช้งาน ความคลาดเคลื่อนในการสั่นสะเทือน และข้อกำหนดการไหลสำหรับเครื่องจักรสำหรับงานหนักของ Cat สายโฮสไฮดรอลิกและข้อต่อของ Cat ต้องผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม สายโฮสและข้อต่อของ Cat ทุกรุ่นผ่านการทดสอบเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดที่พอดีซึ่งให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ คาร์บอนแบล็ก (อนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ เป็นอิสระไม่ยึดเกาะกัน และมีขนาดที่สามารถหายใจเข้าไปได้) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
คำเตือนผลิตภัณฑ์ชุดท่อของ CatΠ
การเลือกชุดสายโฮสและข้อต่ออย่างไม่เหมาะสมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือส่วนประกอบและระบบเครื่องจักรขัดข้อง ผลิตภัณฑ์ชุดสายโฮส Cat® ได้รับการออกแบบและทดสอบเป็นระบบเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ขอแนะนำว่าควรใช้ทูลลิ่งของ Caterpillar ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าสายโฮสถูกย้ำเข้าหัวตามข้อกำหนด การใช้สายโฮสของ Caterpillar กับข้อต่อของผู้ผลิตรายอื่นหรือการใช้ข้อต่อของ Caterpillar กับสายโฮสของผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลให้เกิดชุดสายโฮสที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ปลอดภัย หรือมีประสิทธิภาพต่ำ ไม่แนะนำหรืออนุญาตโดย Caterpillar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ SAE J1273 หัวข้อ 6.3 และ ISO 17165-2 หัวข้อ 6.3

สายโฮส Cat ได้รับการออกแบบมาเพื่อลำเลียงของเหลวและก๊าซผ่านระบบเครื่องจักร สายโฮสเหล่านี้ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยมเพื่อให้ทนต่อแรงดันเฉพาะในการใช้งาน ความคลาดเคลื่อนในการสั่นสะเทือน และข้อกำหนดการไหลสำหรับเครื่องจักรสำหรับงานหนักของ Cat สายโฮสไฮดรอลิกและข้อต่อของ Cat ต้องผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม สายโฮสและข้อต่อของ Cat ทุกรุ่นผ่านการทดสอบเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดที่พอดีซึ่งให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ คาร์บอนแบล็ก (อนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ เป็นอิสระไม่ยึดเกาะกัน และมีขนาดที่สามารถหายใจเข้าไปได้) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
คำเตือนผลิตภัณฑ์ชุดท่อของ CatΠ
การเลือกชุดสายโฮสและข้อต่ออย่างไม่เหมาะสมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือส่วนประกอบและระบบเครื่องจักรขัดข้อง ผลิตภัณฑ์ชุดสายโฮส Cat® ได้รับการออกแบบและทดสอบเป็นระบบเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ขอแนะนำว่าควรใช้ทูลลิ่งของ Caterpillar ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าสายโฮสถูกย้ำเข้าหัวตามข้อกำหนด การใช้สายโฮสของ Caterpillar กับข้อต่อของผู้ผลิตรายอื่นหรือการใช้ข้อต่อของ Caterpillar กับสายโฮสของผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลให้เกิดชุดสายโฮสที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ปลอดภัย หรือมีประสิทธิภาพต่ำ ไม่แนะนำหรืออนุญาตโดย Caterpillar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ SAE J1273 หัวข้อ 6.
แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 25.4
ขนาดแผงหน้าปัด (นิ้ว): -16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 1.42
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 36
แรงดันงาน (kPa): 300
แรงดันงาน (psi): 44
อุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง 125°C
วัสดุ: ยาง
การใช้งาน: ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์
ความจุแรงดัน (psi): 1210
SAE: SAE 20R3
Bulk Unit of Measure: CM
หน่วยวัดUSเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 25.4
ขนาดแผงหน้าปัด (นิ้ว): -16
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Underground Art Truck
AD22AD30
Power Module
XQ2280
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
Load Haul Dump
R2900 XER1700 XE
Site Prep Tractor
586C2864C
Material Handler
MH3037
Off Highway Truck
772770777793F798 AC789785793798789G777G796 AC794 AC
Motor Grader
18M3120H161418120M120K12M 3 AWD135H120M 216M163H160140M140K140H16H14L15014M140K 2160M 3 AWD140143H14H12H12M12K14M312M 312M 2120160K160H160M140M 3 AWD140M 3140M 216M314M-3160M 2160M 3120K 2
Rotary Cutter
RC20
Asphalt Compactor
CB8CB7CB10
Track-Type Tractor
D6K2 XLD6K2 LGPD6KD6K LGPD4D6K XLD6K2
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250
Asphalt Paver
AP-655DAP1055AP655BG555EAP-1000EAP-1000FAP-555EBG1055EAP600AP-1055FAP-1055EAP655FBG600DAP-600DBG655DBG1000EAP-500EAP655F LAP600FBG500EAP1000
Marine Engine
C9.3
Track Feller Buncher
2390239151122905225212491532
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
PL61
Renewable Energy
BDP250
Vibratory Compactor
CB10CS11 GCCS78BCS-44BCS-56BCS-68BCS54BCB7CS7CD-44BCS-54BCS-66BCS-78BCS-79BCP12CS-64BCS-76BCP74BCP-54BCP7CS68BCS56BCS-74BCB-44BCS44BCB-68BCB46BCS79BCP-56BCP-68BCP-44BCB-54BCB-66BCS512 GCCP54BCP-74BCP11 GCCB-64BCP76BCS74BCS10 GCCS12CS14CP12 GCCP68BCD-54BCP44BCP56B
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Wheel Tractor
611615C II613C II615C
Generator Set
DG125C7.1DG150CG137-12XQ230C9.3
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM400RM500B
Engine
C13B
Track Loader
963953973D963D963K953D953K
Petroleum Engine
3512E
Soil Compactor
CS12 GCCP44BCP68BCP56BCP11CP12CP13CP14CP16CP17CS20CS64BCS76BCS10CS11CS12CS13CS13 GCCS14CS16CS17CS19CS74BCP7CS44BCS56BCS68BCS10 GCCP12 GCCS66BCS78BCS54BCP13 GCCP74BCS11 GC
Backhoe Loader
416F2420F2428F2432F2434F444F432F430F2420F430F444F2428F416F434F2
Wheel Dozer
854K
Cold Planer
PM312PM313PM310
Wheel Loader
928G988 XE907K906K906M988K XE908K908M930G924GZ993K924G992K994F994D994H
Compact Wheel Loader
920K906H2907H2914910906910K910M920906H914K914M914G914G2908M908H2906M918M907H907M908H
Telehandler
TH3510DTH337CTH357DTH357TH336CTH408DTH407CTH408TH3510TH414CTH406CTH514DTH514CTH417C
Road Reclaimer
RM400RM500BRM500
Engine - Machine
C32
Off-Highway Truck
D10R
Battery Charger
MEC500
Pneumatic Compactor
CW-14CW34CW12CW-34
Industrial Engine
C7C9.3BC4.4C11
Quarry Truck
772G770G
Truck
785773G LRC770G795F XQ793F772G793F XQ785G773G797F773F794 AC773G OEM793F CMD775G775F772G OEM793F OEM795F AC777G777F793F AC775G OEM775G LRC770G OEM
Wheel Feller Buncher
2570C2570D2470C573C573D563C563D2670C553C2670D
Compactor
CB8CB7CD10CCS7CCS9CB10CB13CB15CB16CD8
แสดงเพิ่มเติม
Underground Art Truck
AD22AD30
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 8I-1362
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ