AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun8I-1362: FURTUN
Acasă
Furtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun
8I-1362: FURTUN
8I-1362: FURTUN

Furtun lichid de răcire

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8I-1362: FURTUN
8I-1362: FURTUN

Furtun lichid de răcire

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv negru de fum (particule în suspensie, nelegate, de dimensiuni respirabile), despre care se știe în statul California că provoacă cancer. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii. Produsele ansamblurilor de furtunuri Cat® sunt proiectate și testate ca un sistem pentru a obține o conexiune fiabilă, maximizând astfel siguranța și fiabilitatea sistemului hidraulic. De asemenea, se recomandă utilizarea de unelte Caterpillar adecvate și întreținute corespunzător pentru a se asigura că furtunurile sunt sertizate conform specificațiilor. Utilizarea furtunului Caterpillar cu cuplajele altui producător sau utilizarea cuplajelor Caterpillar cu furtunul altui producător poate duce la producerea de ansambluri de furtunuri nesigure, nesigure sau neperformante. Nu este recomandat sau autorizat de Caterpillar. Pentru informații suplimentare, a se vedea SAE J1273 secțiunea 6,3 și ISO 17165-2 secțiunea 6,3.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv negru de fum (particule în suspensie, nelegate, de dimensiuni respirabile), despre care se știe în statul California că provoacă cancer. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul interior (in): 1
Diametrul interior (mm): 25.4
Dimensiune bord (in): -16
Diametrul exterior (in): 1.42
Diametrul exterior (mm): 36
Presiune de lucru (kPa): 300
Presiune de lucru (psi): 44
Temperatura de operare: -40 °C la 125 °C
Material: Cauciuc
– Aplicaţie: Sistem de răcire al motorului
Capacitate de presiune (psi): 1210
SAE: SAE 20R3
Bulk Unit of Measure: CM
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul interior (in): 1
Diametrul interior (mm): 25.4
Dimensiune bord (in): -16
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Underground Art Truck
AD22AD30
Power Module
XQ2280
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
Load Haul Dump
R2900 XER1700 XE
Site Prep Tractor
586C2864C
Material Handler
MH3037
Off Highway Truck
772770777793F798 AC789785793798789G777G796 AC794 AC
Motor Grader
18M3120H161418120M120K12M 3 AWD135H120M 216M163H160140M140K140H16H14L15014M140K 2160M 3 AWD140143H14H12H12M12K14M312M 312M 2120160K160H160M140M 3 AWD140M 3140M 216M314M-3160M 2160M 3120K 2
Rotary Cutter
RC20
Asphalt Compactor
CB8CB7CB10
Track-Type Tractor
D6K2 XLD6K2 LGPD6KD6K LGPD4D6K XLD6K2
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250
Asphalt Paver
AP-655DAP1055AP655BG555EAP-1000EAP-1000FAP-555EBG1055EAP600AP-1055FAP-1055EAP655FBG600DAP-600DBG655DBG1000EAP-500EAP655F LAP600FBG500EAP1000
Marine Engine
C9.3
Track Feller Buncher
2390239151122905225212491532
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
PL61
Renewable Energy
BDP250
Vibratory Compactor
CB10CS11 GCCS78BCS-44BCS-56BCS-68BCS54BCB7CS7CD-44BCS-54BCS-66BCS-78BCS-79BCP12CS-64BCS-76BCP74BCP-54BCP7CS68BCS56BCS-74BCB-44BCS44BCB-68BCB46BCS79BCP-56BCP-68BCP-44BCB-54BCB-66BCS512 GCCP54BCP-74BCP11 GCCB-64BCP76BCS74BCS10 GCCS12CS14CP12 GCCP68BCD-54BCP44BCP56B
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Wheel Tractor
611615C II613C II615C
Generator Set
DG125C7.1DG150CG137-12XQ230C9.3
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM400RM500B
Engine
C13B
Track Loader
963953973D963D963K953D953K
Petroleum Engine
3512E
Soil Compactor
CS12 GCCP44BCP68BCP56BCP11CP12CP13CP14CP16CP17CS20CS64BCS76BCS10CS11CS12CS13CS13 GCCS14CS16CS17CS19CS74BCP7CS44BCS56BCS68BCS10 GCCP12 GCCS66BCS78BCS54BCP13 GCCP74BCS11 GC
Backhoe Loader
416F2420F2428F2432F2434F444F432F430F2420F430F444F2428F416F434F2
Wheel Dozer
854K
Cold Planer
PM312PM313PM310
Wheel Loader
928G988 XE907K906K906M988K XE908K908M930G924GZ993K924G992K994F994D994H
Compact Wheel Loader
920K906H2907H2914910906910K910M920906H914K914M914G914G2908M908H2906M918M907H907M908H
Telehandler
TH3510DTH337CTH357DTH357TH336CTH408DTH407CTH408TH3510TH414CTH406CTH514DTH514CTH417C
Road Reclaimer
RM400RM500BRM500
Engine - Machine
C32
Off-Highway Truck
D10R
Battery Charger
MEC500
Pneumatic Compactor
CW-14CW34CW12CW-34
Industrial Engine
C7C9.3BC4.4C11
Quarry Truck
772G770G
Truck
785773G LRC770G795F XQ793F772G793F XQ785G773G797F773F794 AC773G OEM793F CMD775G775F772G OEM793F OEM795F AC777G777F793F AC775G OEM775G LRC770G OEM
Wheel Feller Buncher
2570C2570D2470C573C573D563C563D2670C553C2670D
Compactor
CB8CB7CD10CCS7CCS9CB10CB13CB15CB16CD8
Vizualizare mai multe
Underground Art Truck
AD22AD30
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 8I-1362
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert