Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich8I-1362: Wąż masowy o średnicy wewnętrznej 25,4 mm
Strona główna
Przewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich
8I-1362: Wąż masowy o średnicy wewnętrznej 25,4 mm
8I-1362: Wąż masowy o średnicy wewnętrznej 25,4 mm

Przewód giętki Cat® do przewodów cieczy chłodzącej silnik i spryskiwacza wycieraczki szyby

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8I-1362: Wąż masowy o średnicy wewnętrznej 25,4 mm
8I-1362: Wąż masowy o średnicy wewnętrznej 25,4 mm

Przewód giętki Cat® do przewodów cieczy chłodzącej silnik i spryskiwacza wycieraczki szyby

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

przewód giętkie Cat prowadzą ciecze i gazy przez układy maszyny. Zostały one wykonane z doskonałych materiałów, dzięki czemu mogą działać przy określonym ciśnieniu, zakresach drgań i wymaganym natężeniu przepływu w ciężkim sprzęcie Cat. przewód giętkie i złącza układ hydraulicznego Cat są poddawane najbardziej rygorystycznym testom w branży. Każda para przewodu giętkiego i złącza Cat jest testowana jako montaż, aby zapewnić idealne dopasowanie, od którego zależy bezpieczeństwo i niezawodność

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z sadzą (lotne niezwiązane cząsteczki o wielkości respirabilnej), która w stanie Kalifornia jest uznawana za powodującą raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Ostrzeżenie dotyczące zespoł󷠰rzewod󷠧iętkich CatΠ
Nieodpowiednie zestawienie przewodu giętkiego i złącza skutkuje unieważnieniem gwarancji i grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, zniszczeniem mienia oraz nieprawidłowym działaniem elementu i systemu maszyny. Zespoły przewodu giętkiego Cat® są projektowane i testowane jako system w celu osiągnięcia niezawodnego połączenia, od którego zależy bezpieczeństwo i niezawodność układu hydraulicznego. Wskazane jest także korzystanie z odpowiedniego i właściwie konserwowanego oprzyrządowania Cat, aby przewody giętkie zagniatane były zgodnie ze specyfikacjami. Łączenie przewodu giętkiego Caterpillar ze złączami innego producenta lub złącza Caterpillar z przewodem giętkim innego producenta może powodować awarie, zagrażać bezpieczeństwu oraz powodować pogorszenie parametrów. Działanie takie nie jest zalecane ani dozwolone przez firmę Caterpillar. Dodatkowe informacje zawiera SAE J1273 sekcja 6.3 i ISO 17165-2 sekcja 6.3.

przewód giętkie Cat prowadzą ciecze i gazy przez układy maszyny. Zostały one wykonane z doskonałych materiałów, dzięki czemu mogą działać przy określonym ciśnieniu, zakresach drgań i wymaganym natężeniu przepływu w ciężkim sprzęcie Cat. przewód giętkie i złącza układ hydraulicznego Cat są poddawane najbardziej rygorystycznym testom w branży. Każda para przewodu giętkiego i złącza Cat jest testowana jako montaż, aby zapewnić idealne dopasowanie, od którego zależy bezpieczeństwo i niezawodność

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z sadzą (lotne niezwiązane cząsteczki o wielkości respirabilnej), która w stanie Kalifornia jest uznawana za powodującą raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Ostrzeżenie dotyczące zespoł󷠰rzewod󷠧iętkich CatΠ
Nieodpowiednie zestawienie przewodu giętkiego i złącza skutkuje unieważnieniem gwarancji i grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, zniszczeniem mienia oraz nieprawidłowym działaniem elementu i systemu maszyny.
Wyświetl więcej
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Średnica wewn. (cale): 1
Średnica wewn. (mm): 25.4
Średnica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala: -16
Średnica zewn. (cale): 1.42
Średnica zewn. (mm): 36
Ciśnienie robocze (kPa): 300
Ciśnienie robocze (psi): 44
Temperatura robocza: Od -40°C do 125°C
materiał: Element gumowy
Zastosowanie: Układ chłodzenia silnika
Ciśnienie maks. (psi): 1210
SAE: SAE 20R3
Bulk Unit of Measure: CM
Jednostki miaryUSAMetryczny
Średnica wewn. (cale): 1
Średnica wewn. (mm): 25.4
Średnica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala: -16
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Underground Art Truck
AD22AD30
Power Module
XQ2280
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
Load Haul Dump
R1700 XE
Site Prep Tractor
586C2864C
Material Handler
MH3037
Off Highway Truck
772770777793F798 AC789785793798789G777G796 AC794 AC
Motor Grader
18M3120H161418120M120K12M 3 AWD135H120M 216M163H160140M140K140H16H14L15014M140K 2160M 3 AWD140143H14H12H12M12K14M312M 312M 2120160K160H160M140M 3 AWD140M 3140M 216M314M-3160M 2160M 3120K 2
Rotary Cutter
RC20
Asphalt Compactor
CB8CB7CB10
Track-Type Tractor
D6K2 XLD6K2 LGPD6KD6K LGPD4D6K XLD6K2
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250
Asphalt Paver
AP-655DAP1055AP655BG555EAP-1000EAP-1000FAP-555EBG1055EAP600AP-1055FAP-1055EAP655FBG600DAP-600DBG655DBG1000EAP-500EAP655F LAP600FBG500EAP1000
Marine Engine
C9.3
Track Feller Buncher
2390239151122905225212491532
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
PL61
Renewable Energy
BDP250
Vibratory Compactor
CB10CS11 GCCS78BCS-44BCS-56BCS-68BCS54BCB7CS7CD-44BCS-54BCS-66BCS-78BCS-79BCP12CS-64BCS-76BCP74BCP-54BCP7CS68BCS56BCS-74BCB-44BCS44BCB-68BCB46BCS79BCP-56BCP-68BCP-44BCB-54BCB-66BCS512 GCCP54BCP-74BCP11 GCCB-64BCP76BCS74BCS10 GCCS12CS14CP12 GCCP68BCD-54BCP44BCP56B
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Wheel Tractor
611615C II613C II615C
Generator Set
DG125C7.1DG150CG137-12XQ230C9.3
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM400RM500B
Engine
C13B
Track Loader
963953973D963D963K953D953K
Petroleum Engine
3512E
Soil Compactor
CS12 GCCP44BCP68BCP56BCP11CP12CP13CP14CP16CP17CS20CS64BCS76BCS10CS11CS12CS13CS13 GCCS14CS16CS17CS19CS74BCP7CS44BCS56BCS68BCS10 GCCP12 GCCS66BCS78BCS54BCP13 GCCP74BCS11 GC
Backhoe Loader
416F2420F2428F2432F2434F444F432F430F2420F430F444F2428F416F434F2
Wheel Dozer
854K
Cold Planer
PM312PM313PM310
Wheel Loader
928G988 XE907K906K906M988K XE908K908M930G924GZ993K924G992K994F994D994H
Compact Wheel Loader
920K906H2907H2914910906910K910M920906H914K914M914G914G2908M908H2906M918M907H907M908H
Telehandler
TH3510DTH337CTH357DTH357TH336CTH408DTH407CTH408TH3510TH414CTH406CTH514DTH514CTH417C
Road Reclaimer
RM400RM500BRM500
Engine - Machine
C32
Off-Highway Truck
D10R
Battery Charger
MEC500
Pneumatic Compactor
CW-14CW34CW12CW-34
Industrial Engine
C7C9.3BC4.4C11
Quarry Truck
772G770G
Truck
785773G LRC770G795F XQ793F772G793F XQ785G773G797F773F794 AC773G OEM793F CMD775G775F772G OEM793F OEM795F AC777G777F793F AC775G OEM775G LRC770G OEM
Wheel Feller Buncher
2570C2570D2470C573C573D563C563D2670C553C2670D
Compactor
CB8CB7CD10CCS7CCS9CB10CB13CB15CB16CD8
Wyświetl więcej
Underground Art Truck
AD22AD30
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 8I-1362
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem