Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerNøgler8T-5287: 42-tands møtrikafmonteringsnøgle til brændstofindsprøjtningspumpe
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerNøgler8T-5287: 42-tands møtrikafmonteringsnøgle til brændstofindsprøjtningspumpe
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse af reservedelsnummer 8T-5287

A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench is used to provide a secure grip on the nut, allowing for easy removal and attachment. It is made from high-strength steel material and features 42 external teeth that provide a strong grip on the nut. By securely gripping the nut, the wrench helps prevent stripping or rounding of the nut during removal.

Attributes:
• Provided with Rockwell hardness C scale value of C40-45 to resistance against deformation and wear
• Provided with a pitch diameter of 22.225mm that gives a greater surface area for meshing

Applications:
A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench serves as a mechanical tool for applying torque to the nut, preventing slippage, enabling efficient maintenance and repair tasks, and maintaining integrity and functionality.

Specifikationer for reservedelsnummer 8T-5287

Måleenheder

USMetrisk

Number of Teeth:

42

Material:

Steel,Low Alloy Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Zinc

Length (in):

1,279

Hex Size (in):

0,938

Inner Diameter (in):

0,688

Weight (lb):

0,097

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet