Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerAnahtarlar8T-5287: 42 Tırnaklı Yakıt Enjeksiyon Pompası Somun Sökme Anahtarı
Ana sayfa8T-5287: 42 Tırnaklı Yakıt Enjeksiyon Pompası Somun Sökme Anahtarı
TanımTeknik özellikler

8T-5287 parça numarası için tanım

A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench is used to provide a secure grip on the nut, allowing for easy removal and attachment. It is made from high-strength steel material and features 42 external teeth that provide a strong grip on the nut. By securely gripping the nut, the wrench helps prevent stripping or rounding of the nut during removal.

Attributes:
• Provided with Rockwell hardness C scale value of C40-45 to resistance against deformation and wear
• Provided with a pitch diameter of 22.225mm that gives a greater surface area for meshing

Applications:
A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench serves as a mechanical tool for applying torque to the nut, preventing slippage, enabling efficient maintenance and repair tasks, and maintaining integrity and functionality.

8T-5287 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

    Number of Teeth:

    42

    Material:

    Steel,Low Alloy Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Zinc

    Length (in):

    1,279

    Hex Size (in):

    0,938

    Inner Diameter (in):

    0,688

    Weight (lb):

    0,097

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi