কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলরেঞ্চ8T-5287: 42 Teeth Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench
ফিরুনহোম
ওয়ার্কশপের সরবরাহটুলরেঞ্চ
8T-5287: 42 Teeth Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench
8T-5287: 42 Teeth Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench
Product Images
8T-5287: 42 Teeth Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench
8T-5287: 42 Teeth Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench

Cat® 42 External Teeth Fuel Injection Pump Nut Removal Steel Wrench assists in securely gripping the nut, facilitating efficient and precise maintenance

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
8T-5287 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench is used to provide a secure grip on the nut, allowing for easy removal and attachment. It is made from high-strength steel material and features 42 external teeth that provide a strong grip on the nut. By securely gripping the nut, the wrench helps prevent stripping or rounding of the nut during removal.

Attributes:
• Provided with Rockwell hardness C scale value of C40-45 to resistance against deformation and wear
• Provided with a pitch diameter of 22.225mm that gives a greater surface area for meshing

Applications:
A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench serves as a mechanical tool for applying torque to the nut, preventing slippage, enabling efficient maintenance and repair tasks, and maintaining integrity and functionality.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-5287 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Number of Teeth: 42

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel,Steel

Length (mm): 32.5

Length (in): 1.279

Hex Size (mm): 23.83

Hex Size (in): 0.938

Inner Diameter (mm): 17.5

Inner Diameter (in): 0.688

Weight (kg): 0.044

Weight (lb): 0.097

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-5287 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
8T-5287 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench is used to provide a secure grip on the nut, allowing for easy removal and attachment. It is made from high-strength steel material and features 42 external teeth that provide a strong grip on the nut. By securely gripping the nut, the wrench helps prevent stripping or rounding of the nut during removal.

Attributes:
• Provided with Rockwell hardness C scale value of C40-45 to resistance against deformation and wear
• Provided with a pitch diameter of 22.225mm that gives a greater surface area for meshing

Applications:
A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench serves as a mechanical tool for applying torque to the nut, preventing slippage, enabling efficient maintenance and repair tasks, and maintaining integrity and functionality.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-5287 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Number of Teeth: 42

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel,Steel

Length (mm): 32.5

Length (in): 1.279

Hex Size (mm): 23.83

Hex Size (in): 0.938

Inner Diameter (mm): 17.5

Inner Diameter (in): 0.688

Weight (kg): 0.044

Weight (lb): 0.097

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন