8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือประแจ8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่
หน้าแรก8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่

8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่

Cat® 42 External Teeth Fuel Injection Pump Nut Removal Steel Wrench assists in securely gripping the nut, facilitating efficient and precise maintenance

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่
8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่
8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่
8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่

8T-5287: ประแจถอดน็อตสำหรับปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงฟัน 42 ซี่

Cat® 42 External Teeth Fuel Injection Pump Nut Removal Steel Wrench assists in securely gripping the nut, facilitating efficient and precise maintenance

แบรนด์: Cat

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-5287

A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench is used to provide a secure grip on the nut, allowing for easy removal and attachment. It is made from high-strength steel material and features 42 external teeth that provide a strong grip on the nut. By securely gripping the nut, the wrench helps prevent stripping or rounding of the nut during removal.

Attributes:
• Provided with Rockwell hardness C scale value of C40-45 to resistance against deformation and wear
• Provided with a pitch diameter of 22.225mm that gives a greater surface area for meshing

Applications:
A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench serves as a mechanical tool for applying torque to the nut, preventing slippage, enabling efficient maintenance and repair tasks, and maintaining integrity and functionality.

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-5287

หน่วยวัด

    Number of Teeth:

    42

    Material:

    Steel, Low Alloy Steel, Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Alloy Zinc

    Length (in):

    1.279

    Hex Size (in):

    0.938

    Inner Diameter (in):

    0.688

    Weight (lb):

    0.097

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน