Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůDílenské potřebyNástrojeKlíče8T-5287: Klíč pro demontáž matic vstřikovacího čerpadla paliva, 42 zubů
DomůDílenské potřebyNástrojeKlíče8T-5287: Klíč pro demontáž matic vstřikovacího čerpadla paliva, 42 zubů
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 8T-5287

A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench is used to provide a secure grip on the nut, allowing for easy removal and attachment. It is made from high-strength steel material and features 42 external teeth that provide a strong grip on the nut. By securely gripping the nut, the wrench helps prevent stripping or rounding of the nut during removal.

Attributes:
• Provided with Rockwell hardness C scale value of C40-45 to resistance against deformation and wear
• Provided with a pitch diameter of 22.225mm that gives a greater surface area for meshing

Applications:
A Fuel Injection Pump Nut Removal Wrench serves as a mechanical tool for applying torque to the nut, preventing slippage, enabling efficient maintenance and repair tasks, and maintaining integrity and functionality.

Specifikace součásti číslo 8T-5287

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

Length (in):

1,279

Hex Size (in):

0,938

Inner Diameter (in):

0,688

Weight (lb):

0,097

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno