StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapter113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapter113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte

Zweischenkliger Anschweißzahnhalter J600, Mitte

Marke: Cat

Produktbilder
113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
113-9604: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte

Zweischenkliger Anschweißzahnhalter J600, Mitte

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 113-9604

Maßeinheit

USMetrisch
Positionieren: Mitte
Hartmetallbeschichtung: Standardoption
Ausrüstung: Angeschweißt
Maschine: Bagger
Zahnhaltergröße: J600
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 565,0
Width (in): 6,535
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 22,244
Width (mm): 166,0
Base Edge Thickness Class: 80
Bevel Angle: 22,5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 14,37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 365,0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 113-9604

BAGGER

375-A 365C L 374 375-A L 3101 365B L 385C L 365B II 365C 385B 330C 385C 365B

LÖFFEL

BUCKET

BERGBAUBAGGER

5110B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt