Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
210-2154: Dichtungssatz für Drehmomentwandler-Überholung

210-2154: Dichtungssatz für Drehmomentwandler-Überholung

Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

Produktbilder

210-2154: Dichtungssatz für Drehmomentwandler-Überholung

210-2154: Dichtungssatz für Drehmomentwandler-Überholung

Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

100-4083: DICHTRINGSATZ

Anzahl: 5

104-6730: 0,8 mm dicke Getriebesteuerventildichtung

Anzahl: 1

133-4296: 159,21 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 2

148-9643: 194 mm Außendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 2

175-7900: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1H-9696: Dichtungs-O-Ring mit 44,04 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1S-6595: Dichtung für Ölzufuhr des Turboladers

Anzahl: 2

228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

2J-0157: 15,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

2N-7007: 0,787 mm dicke Dichtung der Kraftstoffkühlerkern-Baugruppe

Anzahl: 1

2S-4078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

3B-8453: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 18,42 mm

Anzahl: 3

3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 5

3F-5792: O-Dichtring mit 129,77 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 11

3P-7570: 3,12 mm dicker Außendichtring

Anzahl: 1

3P-7612: 3,12 mm dicker Außendichtring

Anzahl: 4

3P-7613: 417,96 mm Innendurchmesser Interner Dichtungsring

Anzahl: 1

4F-7391: 32,92 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring

Anzahl: 1

4J-0521: O-Ring 3,53 x 34,52 mm 90A NBR

Anzahl: 2

4K-1388: O-Ring 2,95 x 26,62 mm 90A NBR

Anzahl: 2

4K-5537: 0,78 mm dicke Ölfilter-Getriebegehäusedichtung

Anzahl: 2

4L-9564: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 3

4M-5397: 0,0359" (0,911 mm) dicke Sicherungsmutterstange

Anzahl: 4

4S-5898: 126,59 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring

Anzahl: 1

5D-6428: 608,08 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

5F-0149: 91,44 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

5F-3144: 120,24 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

5F-3999: 123.42 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

5H-5672: 113,66 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

5H-8853: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

5S-3618: Getriebeabtrieb Zahnradsperre im Antriebsstrang

Anzahl: 4

Anzeige von 1 bis 32 von 56

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt