214-6633: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze214-6633: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
Startseite214-6633: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

214-6633: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Cat® 19mm Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Marke: Cat

Produktbilder

214-6633: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
214-6633: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

214-6633: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Cat® 19mm Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 214-6633

A Hexagonal 6 Point Socket is used to easily tighten or loosen fasteners with precision and control. The 6-point design of the socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slipping and rounding off corners, which can lead to damage to both the fastener and the socket itself. It is made of steel material. The hexagonal shape of the socket allows for a better grip on the fastener, reducing the risk of slipping and rounding off the edges of the hex head.

Attributes:
• Made of steel with a chrome finish that provides an extra layer of protection against corrosion and rust
• Provided 3/8-inch drive refers to the square end of the socket that fits into a ratchet or other turning tool for applying torque
• Provided with good wear resistance and strength to resist deformation under stress

Applications:
The Hexagonal 6 Point Socket enables technicians to safely handle the component, reducing the risk of errors for efficient and effective maintenance and repair tasks. It is a reliable tool for any toolbox, offering versatility, durability, and precision for a wide range of fastening applications.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 214-6633

Maßeinheit

    Material:

    Steel

    Länge ('):

    1,188

    Drive (in):

    0.375

    Hex Size (in):

    0,748

    Weight (lb):

    0,13

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt