Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
346-7541: Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

346-7541: Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

Produktbilder

346-7541: Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

346-7541: Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

104-6730: 0,8 mm dicke Getriebesteuerventildichtung

Anzahl: 1

186-3161: 0,8 mm dicke Dichtung der Getriebesteuerungsabdeckung

Anzahl: 1

1P-9261: 173,55 mm Außendurchmesser Innendichtungsring

Anzahl: 1

203-3940: 2.62 X 13.94 mm 78A HNBR O-Ring Dichtung

Anzahl: 2

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 10

241-0635: 127,1 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

3P-2792: 261,06 mm Innendurchmesser Externer Dichtungsring

Anzahl: 1

3P-2793: 409,68 mm Innendurchmesser Außendichtungsring

Anzahl: 4

3P-2794: 354,46 mm Innendurchmesser Interner Dichtungsring

Anzahl: 3

3T-6963: Dichtungsring aus Metall

Anzahl: 1

5P-7815: 37,46 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

5P-9519: 843 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5P-9658: 34,65 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

667-1516: Lippendichtung mit 127,33 mm Außendurchmesser

Anzahl: 1

6J-2419: 36,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

6L-9284: 59,69 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

6L-9965: 82.14mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

6V-0484: 9/16-18 90-Grad-Winkeladapter

Anzahl: 1

6V-0852: Hydrauliköl-Staubkappe

Anzahl: 1

6V-3250: 11,89 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 4

6V-8639: 22,23mm Sechseckiger gerader Adapter aus beschichtetem Stahl

Anzahl: 1

7G-4817: 368,86 mm Innendurchmesser Innendichtungsring

Anzahl: 1

7M-8485: O-Ring 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Anzahl: 1

8L-2786: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 4

8M-4390: O-Ring 3,53 x 56,74 mm 70A VMQ

Anzahl: 2

8M-4432: O-Ring 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ

Anzahl: 6

8M-5266: Gummi-O-Dichtring

Anzahl: 1

8M-5661: O-Ring 3,53 x 47,22 mm 70A VMQ

Anzahl: 1

8P-0058: 0,8 mm dicke Dichtung des Getriebedeckels

Anzahl: 1

9M-9647: O-Ring 5,33 x 40,64 mm 70A VMQ

Anzahl: 3

9W-6991: 160 mm Durchmesser Dichtungsring

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 31 von 31

Beschreibung für Ersatzteilnummer 346-7541

Beschreibung:Ein Getriebedichtungssatz enthält alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die für eine komplette Überholung des Getriebes benötigt werden. Merkmale: Mit einem Cat®-Getriebedichtungssatz können Sie eine einzige Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung enthält und gleichzeitig Änderungen für die neuesten Konstruktionsänderungen enthält. Empfohlene Anwendung:Alle Anwendungen

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 346-7541

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 346-7541

KETTENDOZER

D9T

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt