Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
599-7281: Montagesatz für Einzelzylinderkopf

599-7281: Montagesatz für Einzelzylinderkopf

Einzelner Zylinderkopfdichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

599-7281: Montagesatz für Einzelzylinderkopf

599-7281: Montagesatz für Einzelzylinderkopf

Einzelner Zylinderkopfdichtungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

127-2176: 1,6 mm dicke integrierte Dichtung des Trägers

Anzahl: 1

144-5692: 0,17 mm dicke Zylinderblock-Abstandsdichtung

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 2

240-7032: Kipphebelbasis Einpressdichtung

Anzahl: 1

241-5928: 1,2 mm dicke Flanschdichtung mit zwei Löchern

Anzahl: 1

272-0758: Dichtung zum Einpressen des Nockenwellendeckels

Anzahl: 1

272-0760: Einpressdichtung für Ventildeckel

Anzahl: 1

320-8974: 1 mm dicke Auspuffkrümmerdichtung

Anzahl: 1

323-7347: 17.12mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

362-8264: Zylinderkopfdichtung

Anzahl: 1

420-0652: 15,60 mm Höhe Zylinderkopf-Wasserdichtung

Anzahl: 4

420-0653: 27,60 mm Außendurchmesser Zylinderkopf-Wasserdichtung

Anzahl: 4

4S-5898: 126,59 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring

Anzahl: 1

5P-0840: 12,29 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 2

5P-7530: Dichtungs-O-Ring mit 28,24 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

6V-5101: 107,32 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

6V-6228: 26,64 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

6V-9769: 37,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 2

7N-5080: 0,8 mm dicke Dichtung für Motorluftleitungen

Anzahl: 1

7N-6806: 15,60 mm Innendurchmesser Runddichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 20 von 20

Beschreibung für Ersatzteilnummer 599-7281

Beschreibung: • Dieses Kit enthält die Dichtungen und Dichtungen, um einen einzelnen Zylinderkopf zu überholen und wieder einzubauen. Dieser Bausatz enthält die Turboladerdichtungen, jedoch keine Dichtringe für die Kraftstoffeinspritzdüsen. Bestellen Sie bei Bedarf einen einzelnen Einspritzdüsendichtungssatz. Attribute: • Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 599-7281

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 599-7281

LEISTUNGSMODUL

PM3508

SCHIFFSHILFSMOTOR

3512C 3516B

RADDOZER

854G

ERDÖLMOTOR

3512C

INDUSTRIEMOTOR

3508

RADLADER

994F 992G

STROMAGGREGAT

3508B 3512C 3512B

ERDÖLPAKET

TH55-KRESS TH48-E70

REMAN-MOTOR

3516B

STOSSFÄNGER

SPF343C

MOTOR - MASCHINE

C4.4

LKW

785 789 793D 793C 777 789C 789D 777C 789B 785C 777D 797B

SCHIFFSMOTOR

3512C 3516B 3512B

DOZER

776D 784C

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt