8C-8464: BAUSATZ-GETRIEBEPUMPE
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze8C-8464: BAUSATZ-GETRIEBEPUMPE

8C-8464: BAUSATZ-GETRIEBEPUMPE

Getriebepumpensatz

Marke: Cat

fallback-image

8C-8464: BAUSATZ-GETRIEBEPUMPE

Getriebepumpensatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

111-4919: 73,13 mm Außendurchmesser Lippendichtung aus Gummi

Anzahl: 1

175-7897: Dichtungs-O-Ring mit einem Innendurchmesser von 78,97 mm

Anzahl: 1

1H-8128: 94,84 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

2D-8009: 142,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

2H-3931: 82.14mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

2K-8257: 148,82 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 6

4J-5267: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

8C-3077: 53,57 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

8M-4992: O-Ring 3,5 x 41 mm 70A VMQ

Anzahl: 1

8M-5248: O-Ring 3,53 x 28,17 mm 70A VMQ

Anzahl: 2

9X-7674: 70,4 mm Rechteckige Außendurchmesser Gummidichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 12 von 12

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt