此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
Cat® 智能平地机铲刀附件用于切割、移动和平整泥土、砾石、沙子以及几乎任何用作地基的其他材料。
Cat
Weight (lb)
2059
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Working Width (in)
96
总宽度
102.6 in
铲刀宽度
96 in
宽度 - 完全倾斜时
105.8 in
最佳液压流量
50-86 lpm(13-23 gpm)
最佳液压压力
180-230 bar(2600-3340 psi)
所需液压系统
14 针标准流量
总长度
88.4 in
含桅杆总高度
104.4 in
总高度
41.2 in
重量
2292.8 lb
倾角范围
15 度
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左
30 度
铲刀高度
17 in
最大铲刃间隙
6 in
离地间隙
6 in
最大切削深度
4 in
接口类型
滑移转向连接器
工作宽度(翼板关闭)
102.6 in
工作宽度(翼板打开)
99.3 in
翼板旋转
205 度
高速钢轮与锥形钻头可在重铺路面之前快速清除沥青和混凝土。
Cat
工作宽度
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深度
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
所需液压系统
高流量
Required Hydraulics
High Flow
总宽度
73.1 in
总长度
49.1 in
总高度
36.6 in
重量
2107.6 lb
最佳液压流量
98-125 L/min(26-33 gpm)
最佳液压压力
230-280 bar(3300-4000 psi)
钢轮转速
149 rpm
选装铣刨鼓宽度/深度
80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in)
倾角范围
8° 左/右
侧移行程
29.5 in
锥形钻头
54
标准钻头类型
通用型
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Machine Type
多地形装载机, 滑移式装载机, 紧凑型履带式装载机, 紧凑型轮式装载机
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。
Cat
宽度
74.1 in
容量
0.58 yd³
重量
597.5 lb
高度
16.8 in
长度
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
底刃厚度
0.7 in
铲刃厚度
0.6 in
接口类型
滑移转向连接器
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。
Cat
宽度
80.2 in
容量
0.63 yd³
重量
630.5 lb
高度
16.8 in
长度
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
底刃厚度
0.7 in
铲刃厚度
0.6 in
接口类型
滑移转向连接器
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat® 实用清扫器可在正向或反向行驶时清扫和收集平滑地面上的轻质碎屑。
Cat
总宽度
71.3 in
清扫宽度
59.1 in
扫刷直径
26.2 in
所需液压系统
不带电气的标准流量
高度
31.2 in
长度
60.2 in
重量
948 lb
最佳液压流量
30-86 L/min(8-23 gpm)
最佳液压压力
145-241 bar(2100-3500 psi)
马达排量
24.1 in³/rev
最大流量下的扫刷速度
210 RPM
驱动方法
直接驱动
货盘叉用于在建筑工地上搬运托盘负载,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子。
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
48
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
叉齿长度
48 in
叉齿宽度
3.9 in
叉齿高度
21.3 in
叉齿厚度
1.6 in
叉齿重量
105.8 lb
工作重量
429.9 lb
总长度
58.3 in
接口类型
滑移转向连接器
用于清拆和建筑应用。
Cat
工作重量 - 含工具
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
能级
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
机器类别
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
2.7 in
冲击频率
500-900 bpm
最小工作压力
1775 psi
最小承载重量
8000.6 lb
最佳液压流量
40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
53.9 in
高度 - 不含工具
39.1 in
噪声级别
124 dB
安装支架尺寸
大型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Backhoe Loaders, Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
用于清拆和建筑应用。
Cat
工作重量 - 含工具
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
能级
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
机器类别
6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
3 in
冲击频率
400-800 bpm
最小工作压力
1704.1 psi
最小承载重量
13999.3 lb
最佳液压流量
50-90 lpm(13.2-23.8 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
55.2 in
高度 - 不含工具
41.1 in
噪声级别
129 dB
安装支架尺寸
大型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
Cat
重量
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
宽度
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
20.8 in
Pins Included
Yes
总高度
10.7 in
销直径
1.8 in
机器类别
5 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
用于清理沟渠、修整斜坡、平整地面及其他修整作业。
Cat
宽度
47.2 in
容量
9.2 ft³
重量
410.5 lb
底刃厚度
0.8 in
齿尖半径
28.2 in
Rated Capacity (yd3)
9.18
接口类型
销接式
Width (in)
47.2
Ground Engaging Tools
BOCE
高强度铲斗,为在广泛的应用范围中实现最佳性能和最大价值而设计。
Cat
宽度
24.4 in
Rated Capacity (ft3)
4.6
容量
4.6 ft³
Width (in)
24.4
重量
233.7 lb
Ground Engaging Tools
J200
底刃厚度
0.8 in
齿尖半径
30.9 in
接口类型
销接式
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
Cat
机器类别
7-10 吨小型挖掘机
重量
690 lb
接口选件:自上而下
S45 连接器/S45 连接器
总高度
37.4 in
长度
24.1 in
总宽度
27.8 in
转速
7 秒(每转动一整圈)
倾角范围
40° 左/右
最大铲斗容量
17.7 ft³
最大铲斗宽度
59.1 in
最佳液压流量
45-75 L/min(12-20 gpm)
最大工作压力
3625.9 psi
所需液压系统
第一辅助
倾斜扭矩
19545.4 lb/ft
转弯扭矩
4499.1 lb/ft
高速钢轮与锥形钻头可在重铺路面之前快速清除沥青和混凝土。
Cat
工作宽度
17.7 in
Cutting Width (in)
18
最大切削深度
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
所需液压系统
高流量
Required Hydraulics
High Flow
总宽度
73.1 in
总长度
49.1 in
总高度
36.6 in
重量
1869.5 lb
最佳液压流量
98-125 L/min(26-33 gpm)
最佳液压压力
230-280 bar(3300-4000 psi)
钢轮转速
149 rpm
选装铣刨鼓宽度/深度
80/200、150/200、300/200 mm(3/8、6/8、12/8 in)
倾角范围
8° 左/右
侧移行程
29.5 in
锥形钻头
42
标准钻头类型
通用型
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Machine Type
多地形装载机, 滑移式装载机, 紧凑型履带式装载机, 紧凑型轮式装载机
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
提高机器的多功能性并提升总体生产率。
Cat
重量
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
宽度
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
长度
23.4 in
Pins Included
Yes
总高度
13.7 in
销直径
2 in
机器类别
8 吨小型挖掘机
接口类型
销接式
所需液压系统
工厂安装专用
用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。
Cat
宽度
68.1 in
容量
0.52 yd³
重量
551.2 lb
高度
16.8 in
长度
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.52
底刃厚度
0.7 in
铲刃厚度
0.6 in
接口类型
滑移转向连接器
Width (in)
68
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
更多的货盘叉齿可提高货盘叉架的多功能性,方便搬运托盘化施工现场的各种物料。
Cat
叉齿长度
48 in
叉齿宽度
3.9 in
叉齿高度
21.3 in
叉齿厚度
1.6 in
叉齿重量
114 lb
总长度
50.7 in
Machine Type
滑移式装载机, 紧凑型履带和多地形装载机, 轮式装载机
选择商店
选择商店
登录
增设设备
1 - 16/1200 结果
1 - 16/1200 结果
选择商店
定价和供货情况