StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenGetriebelager1M-5514: 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring
Startseite
AntriebsstrangGetriebe und KomponentenGetriebelager
1M-5514: 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring
1M-5514: 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring

Cat® 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring für Rollenlager

Marke: Cat

Produktbilder
1M-5514: 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring
1M-5514: 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring
1M-5514: 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring
1M-5514: 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring
1M-5514: 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring

Cat® 134,793 mm Innendurchmesser Außenlaufring für Rollenlager
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
Cat Lager sind für spezifische Anwendungen konzipiert und basieren auf der Last, der Betriebsdrehzahl, dem Temperaturbereich, der Größe und der vorherigen Leistung. Cat Lager werden nach den höchsten Qualitätsstandards und mit dem Ziel der Langlebigkeit und Leistung hergestellt. Zylindrische Cat Rollenlager mit Käfig verkraften schwere radiale Lasten, starke Beschleunigung und hohe Drehzahlen. Vollrollige zylindrische Rollenlager sind für sehr schwere radiale Lasten bei moderaten Drehzahlen geeignet. Zylindrische Hochleistungsrollenlager bieten sowohl Kapazität für schwere radiale Lasten als auch für sehr hohe Drehzahlen. Zylindrische Cat Rollenlager werden speziell für die jeweilige Anwendung konstruiert, um sicherzustellen, dass alle Bauteile des Antriebsstrangs als System zusammenarbeiten.

Merkmale:
• Außenlagerring mit einem Flansch
• Mit Dübelloch
• Außendurchmesser: 145,066 mm (5,711")
• Innendurchmesser: 134,793 mm (5,3068")
• Höhe: 20,000 mm (0,787")

Anwendung:
Cat Zylinderrollenlager werden typischerweise in Getriebe- und Achssystemen, Kegel- und Verteilergetriebebaugruppen sowie Kupplungssystemen eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Cat Lager sind für spezifische Anwendungen konzipiert und basieren auf der Last, der Betriebsdrehzahl, dem Temperaturbereich, der Größe und der vorherigen Leistung. Cat Lager werden nach den höchsten Qualitätsstandards und mit dem Ziel der Langlebigkeit und Leistung hergestellt. Zylindrische Cat Rollenlager mit Käfig verkraften schwere radiale Lasten, starke Beschleunigung und hohe Drehzahlen. Vollrollige zylindrische Rollenlager sind für sehr schwere radiale Lasten bei moderaten Drehzahlen geeignet. Zylindrische Hochleistungsrollenlager bieten sowohl Kapazität für schwere radiale Lasten als auch für sehr hohe Drehzahlen. Zylindrische Cat Rollenlager werden speziell für die jeweilige Anwendung konstruiert, um sicherzustellen, dass alle Bauteile des Antriebsstrangs als System zusammenarbeiten.

Merkmale:
• Außenlagerring mit einem Flansch
• Mit Dübelloch
• Außendurchmesser: 145,066 mm (5,711")
• Innendurchmesser: 134,793 mm (5,3068")
• Höhe: 20,000 mm (0,787")

Anwendung:
Cat Zylinderrollenlager werden typischerweise in Getriebe- und Achssystemen, Kegel- und Verteilergetriebebaugruppen sowie Kupplungssystemen eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Außendurchmesser (mm): 145.066
Innendurchmesser (mm): 134.793
Höhe (mm): 20
Außendurchmesser ('): 5.711
Innendurchmesser ('): 5.3068
Höhe ('): 0.787
Material: Alloy Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Außendurchmesser (mm): 145.066
Innendurchmesser (mm): 134.793
Höhe (mm): 20
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Wheel Tractor
666641651657
Marine Transmission
72117221
Track Loader
983
Soil Compactor
825B
Ejector Truck
740730C2 EJ730740B730C
Off Highway Truck
789G785D793D789D793F789785793
Wheel Dozer
834824B824
Landfill Compactor
826B
Motor Grader
16
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
992B988992
Track-Type Tractor
D7F
Articulated Truck
D35C725C730 EJECTORD300B725730C2740B725C2D25C740D350C735B730D30C730C735 OEM735
Wheel Scraper
666666B657657B
Truck
785789793F CMD793793F OEM793F XQ769785G793D793B793C773793F769B789C789D789B785C785D785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
772776C784C784B768B
Mehr anzeigen
Wheel Tractor
666641651657
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 1M-5514
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.