Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন বিয়ারিং1M-5514: 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন বিয়ারিং
1M-5514: 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস
1M-5514: 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস

রোলার বিয়ারিং-এর জন্য Cat® 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1M-5514: 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস
1M-5514: 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস
1M-5514: 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস
1M-5514: 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস
1M-5514: 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস

রোলার বিয়ারিং-এর জন্য Cat® 134.793mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের বাহ্য রেস

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat cylindrical roller bearings with a cage accommodate heavy radial loads, rapid acceleration and high speeds. Full-complement cylindrical roller bearings are suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. High-capacity cylindrical roller bearings provide both heavy radial capacity and very high speed capacity. Cat cylindrical roller bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work together as a system.

Attributes:
• Single flange outer bearing race
• With dowel hole
• Outside Diameter: 145.066 mm (5.711 in)
• Inside Diameter: 134.793 mm (5.3068 in)
• Height: 20.000 mm (0.787 in)

Application:
Cat cylindrical roller bearings are typically used in transmission and axle systems, pinion and transfer gear assemblies and clutch systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat cylindrical roller bearings with a cage accommodate heavy radial loads, rapid acceleration and high speeds. Full-complement cylindrical roller bearings are suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. High-capacity cylindrical roller bearings provide both heavy radial capacity and very high speed capacity. Cat cylindrical roller bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work together as a system.

Attributes:
• Single flange outer bearing race
• With dowel hole
• Outside Diameter: 145.066 mm (5.711 in)
• Inside Diameter: 134.793 mm (5.3068 in)
• Height: 20.000 mm (0.787 in)

Application:
Cat cylindrical roller bearings are typically used in transmission and axle systems, pinion and transfer gear assemblies and clutch systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 145.066
ভিতরে ব্যাস (mm): 134.793
উচ্চতা (mm): 20
বাইরের ব্যাস (in): 5.711
ভিতরে ব্যাস (in): 5.3068
উচ্চতা (in): 0.787
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 145.066
ভিতরে ব্যাস (mm): 134.793
উচ্চতা (mm): 20
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
666641651657
Marine Transmission
72117221
Track Loader
983
Soil Compactor
825B
Ejector Truck
740730C2 EJ730740B730C
Off Highway Truck
789G785D793D789D793F789785793
Wheel Dozer
834824B824
Landfill Compactor
826B
Motor Grader
16
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
992B988992
Track-Type Tractor
D7F
Articulated Truck
D35C725C730 EJECTORD300B725730C2740B725C2D25C740D350C735B730D30C730C735 OEM735
Wheel Scraper
666666B657657B
Truck
785789793F CMD793793F OEM793F XQ769785G793D793B793C773793F769B789C789D789B785C785D785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
772776C784C784B768B
আরও দেখুন
Wheel Tractor
666641651657
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
1M-5514 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন