HomeApparato propulsoreTrasmissioni e componentiCuscinetti trasmissione1M-5514: Pista esterna diametro interno 134,793 mm
Home
Apparato propulsoreTrasmissioni e componentiCuscinetti trasmissione
1M-5514: Pista esterna diametro interno 134,793 mm
1M-5514: Pista esterna diametro interno 134,793 mm

Pista esterna diametro interno 134,793 mm Cat® per cuscinetto a rulli

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
1M-5514: Pista esterna diametro interno 134,793 mm
1M-5514: Pista esterna diametro interno 134,793 mm
1M-5514: Pista esterna diametro interno 134,793 mm
1M-5514: Pista esterna diametro interno 134,793 mm
1M-5514: Pista esterna diametro interno 134,793 mm

Pista esterna diametro interno 134,793 mm Cat® per cuscinetto a rulli
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
I cuscinetti Cat sono progettati per applicazioni specifiche in base a carico, velocità di funzionamento, intervallo di temperatura, dimensioni e prestazioni precedenti. I cuscinetti Cat sono prodotti secondo i più alti standard di qualità per garantire una lunga durata e prestazioni. I cuscinetti a rulli cilindrici Cat con gabbia sono in grado di sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. I cuscinetti a rulli cilindrici a pieno riempimento sono adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate. I cuscinetti a rulli cilindrici ad alta capacità forniscono sia una capacità radiale pesante che una capacità di velocità molto elevata. I cuscinetti a rulli cilindrici Cat sono costruiti in modo specifico per la loro applicazione, per garantire che tutte le parti della trasmissione lavorino insieme come un sistema.

Attributi:
• Pista del cuscinetto esterna a flangia singola
• Con foro del perno di riferimento
• Diametro esterno: 145,066 mm (5,711 in)
• Diametro interno: 134,793 mm (5,3068 in)
• Altezza: 20,000 mm (0,787 pollici)

Applicazione:
I cuscinetti a rulli cilindrici Cat sono tipicamente utilizzati nei sistemi di trasmissione e assali, negli ingranaggi del pignone e del trasferimento e nei sistemi di frizione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il concessionario Cat di zona.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Descrizione:
I cuscinetti Cat sono progettati per applicazioni specifiche in base a carico, velocità di funzionamento, intervallo di temperatura, dimensioni e prestazioni precedenti. I cuscinetti Cat sono prodotti secondo i più alti standard di qualità per garantire una lunga durata e prestazioni. I cuscinetti a rulli cilindrici Cat con gabbia sono in grado di sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. I cuscinetti a rulli cilindrici a pieno riempimento sono adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate. I cuscinetti a rulli cilindrici ad alta capacità forniscono sia una capacità radiale pesante che una capacità di velocità molto elevata. I cuscinetti a rulli cilindrici Cat sono costruiti in modo specifico per la loro applicazione, per garantire che tutte le parti della trasmissione lavorino insieme come un sistema.

Attributi:
• Pista del cuscinetto esterna a flangia singola
• Con foro del perno di riferimento
• Diametro esterno: 145,066 mm (5,711 in)
• Diametro interno: 134,793 mm (5,3068 in)
• Altezza: 20,000 mm (0,787 pollici)

Applicazione:
I cuscinetti a rulli cilindrici Cat sono tipicamente utilizzati nei sistemi di trasmissione e assali, negli ingranaggi del pignone e del trasferimento e nei sistemi di frizione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il concessionario Cat di zona.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Unità di misuraUSAMetrico
Diametro esterno (mm): 145.066
Diametro interno (mm): 134.793
Altezza (mm): 20
Diametro esterno (pollici): 5.711
Diametro interno (pollici): 5.3068
Altezza (pollici): 0.787
Material: Alloy Steel
Unità di misuraUSAMetrico
Diametro esterno (mm): 145.066
Diametro interno (mm): 134.793
Altezza (mm): 20
Visualizza di più
Modelli compatibili
Modelli compatibili
Wheel Tractor
666641651657
Marine Transmission
72117221
Track Loader
983
Soil Compactor
825B
Ejector Truck
740730C2 EJ730740B730C
Off Highway Truck
789G785D793D789D793F789785793
Wheel Dozer
834824B824
Landfill Compactor
826B
Motor Grader
16
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
992B988992
Track-Type Tractor
D7F
Articulated Truck
D35C725C730 EJECTORD300B725730C2740B725C2D25C740D350C735B730D30C730C735 OEM735
Wheel Scraper
666666B657657B
Truck
785789793F CMD793793F OEM793F XQ769785G793D793B793C773793F769B789C789D789B785C785D785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
772776C784C784B768B
Visualizza di più
Wheel Tractor
666641651657
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Diagramma delle parti per 1M-5514
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto