Είσοδος
Cat® Εξωτερικό δαχτυλίδι εσωτερικής διαμέτρου 134,793 mm για κυλινδρικό ρουλεμάν
Μάρκα: Cat
Cat® Εξωτερικό δαχτυλίδι εσωτερικής διαμέτρου 134,793 mm για κυλινδρικό ρουλεμάν
Μάρκα: Cat
Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat cylindrical roller bearings with a cage accommodate heavy radial loads, rapid acceleration and high speeds. Full-complement cylindrical roller bearings are suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. High-capacity cylindrical roller bearings provide both heavy radial capacity and very high speed capacity. Cat cylindrical roller bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work together as a system.
Attributes:
• Single flange outer bearing race
• With dowel hole
• Outside Diameter: 145.066 mm (5.711 in)
• Inside Diameter: 134.793 mm (5.3068 in)
• Height: 20.000 mm (0.787 in)
Application:
Cat cylindrical roller bearings are typically used in transmission and axle systems, pinion and transfer gear assemblies and clutch systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε