271-4684: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze271-4684: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
Startseite271-4684: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

271-4684: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Cat® 3/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Marke: Cat

Produktbilder

271-4684: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
271-4684: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

271-4684: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Cat® 3/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 271-4684

An Impact Sockets are specifically engineered to withstand the high torque and impact forces generated by impact wrenches or air tools. This allows the 8mm Impact Socket to be used with power tools to quickly loosen or tighten 8mm fasteners that may be stuck or require significant torque to turn. The impact sockets are made from high-strength alloy steel or chrome vanadium steel, which provides increased durability and resistance to wear and deformation compared to standard sockets.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Helps to prevent damage to the fastener or the surrounding component

Applications:
An Impact Sockets are used to be compatible with a variety of power tool drives, including square drive, hex drive, and other common socket drive systems, and improve safety and efficiency during use.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 271-4684

Maßeinheit

    Länge ('):

    2,125

    Weight (lb):

    0,099

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt