271-4686: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze271-4686: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
Startseite271-4686: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

271-4686: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Cat® 12-Point Deep Impact Socket is used for securely fitting and loosening fasteners in tight spaces, providing consistent torque

Marke: Cat

Produktbilder

271-4686: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
271-4686: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

271-4686: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Cat® 12-Point Deep Impact Socket is used for securely fitting and loosening fasteners in tight spaces, providing consistent torque

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 271-4686

The 12-Point Deep Impact Socket is used to efficiently handle fasteners in confined areas. With a 12-point configuration, it ensures accurate engagement with the fastener, minimizing wear and rounding. The deep length of the socket allows access to nuts and bolts seated deep within assemblies, offering extended reach. Its build is optimized for durability and longevity, reducing the risk of tool failure during intense use.

Attributes:
• Suitable for use with 10-millimeter size.
• 3/8 inch square drive interface for secure tool attachment.
• Provides secure grip on fasteners for efficient torque transfer.
• Deep length build allows access to fasteners in deep or recessed areas.

Applications:
The 12-point Deep Impact Socket is used to secure and loosen fasteners in tight and recessed spaces, employed during repairs and assembly tasks in the equipment.

Warnung:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 271-4686

Maßeinheit

    Weight (lb):

    0,119

    Finish:

    Black Oxide

    Länge ('):

    2,126

    Drive (in):

    3/8"

    Material:

    Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt