Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern2Y-5829: M10 Sechseckige Mutter
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern2Y-5829: M10 Sechseckige Mutter

Alternative Teile vergleichen

Thickness (in)

Thread Size (in)

Drive (in)

Beschreibung

2Y-5829

Dieses Teil:

0,331

0

0.63

Cat® M10 Sechskant-Vollmutter aus Stahl

178-2211

Dieses Teil:

Metrisch-grober Befestigungssatz, 5 Größen, 9 verschiedene Längen, 32 Teilenummern, 630 Stück, phosphatiert und eingeölt

627-7261

Dieses Teil:

Behältersatz für metrisch-grobe Verbindungselemente, M10, 7 verschiedene Längen, 9 Teilenummern, 240 Stück, phosphatiert und eingeölt

Zugehörige Teile

6V-1820: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube

Cat® Metrische Sechskantschraube, M10x1,5, 30 mm lang

6V-1819: M10X1,5 Sechskantkopfschraube

Cat® M10x1,5 Gewinde 100mm lange Sechskantkopfschraube

8T-0643: M10X1,5 Sechskantkopfschraube

Cat® M10x1,5 Gewinde 80mm lange Sechskantschraube

198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® 10 mm dicke flache Hartwaschanlage

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt