Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Προσθήκη εξοπλισμού


Εγγραφή

Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια
2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
Product Images
2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10

Cat® Πλήρες εξαγωνικό παξιμάδι χάλυβα Μ10

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

Εύρεση αντιπρόσωπουEmail
Πολιτική Επιστροφών
Πληροφορίες πολιτικής επιστροφών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ένα εικονίδιο ανταλλακτικού χωρίς δυνατότητα επιστροφής
, τα περισσότερα ανταλλακτικά μπορούν να επιστραφούν στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό Cat® σας σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών του.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

Εύρεση αντιπρόσωπουEmail
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

Εύρεση αντιπρόσωπουEmail
Πολιτική Επιστροφών
Πληροφορίες πολιτικής επιστροφών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ένα εικονίδιο ανταλλακτικού χωρίς δυνατότητα επιστροφής
, τα περισσότερα ανταλλακτικά μπορούν να επιστραφούν στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό Cat® σας σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών του.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

Εύρεση αντιπρόσωπουEmail
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 2Y-5829
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 2Y-5829

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2Y-5829

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M10X1,5

Πάχος (mm): 8.4

Ύψος (mm): 8

Thickness (in): 0.331

Τύπος παξιμαδιού: Παξιμάδι εξάγωνο

Οδηγός (mm): 16

Υλικό: Χάλυβας

Περιγραφή υλικού: ISO 898-2 κλάση σκληρότητας 12

Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι

Σπείρωμα: Χοντρό σπείρωμα UNC

Οπή στελέχους σπειρώματος: 1.50

Φινλανδικά: Επικάλυψη με φωσφορικό και λάδι

Πλάτος παξιμαδιού - 3 (mm): 16

Μέγεθος σπειρώματος (mm): M10

Σκληροποιημένο: Ναι

Drive (in): 0.63

Class or Grade: ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread: RH

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 2Y-5829

PUMPER

CPT372

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30

TRUCK ENGINE

C-10 3176 3176B 3116 3126B 3126 3126E

POWER MODULE

XQ2280

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT12B IT14G IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1700 II R1600 R1700G

MOTOR GRADER

12G 120H 120G 120B 18 160G 140B 140G 16G 130G 14G

HYDRAULIC SHOVEL

6040

TRACK-TYPE TRACTOR

D7G D7H D6 D5 D4G D4E D6D D7G2

RETROFIT AFTERTREATMNT

SCR

MINI HYD EXCAVATOR

307-A

TRACK FELLER BUNCHER

TK751

MARINE ENGINE

3116 3126B C175-16 C30 C32 3408B 3412 3406B C7 3408

EXCAVATOR

330 L 330-A L 320-A L 320-A N M325D MH 312-A 320-A 321B 330-A 307 320N 375-A 350-A L M318 320 L M325D L MH 350 L

VIBRATORY COMPACTOR

CS-563 CP-563 CB-434

COMPACT TRACK LOADER

259D 279D

GENERATOR SET

C18 3412C

TRACK LOADER

953C

SOIL COMPACTOR

825K

BACKHOE LOADER

427F2 430D 438C 426B 426C 438B 416F2 416 420F2 428F2 426 424D 436C 428 424B 432F2 438 436 444F2 446B 420D 416C 428D 416D 428B 416B 428C 430F2 415F2

WHEEL DOZER

834K 824K 844K

LANDFILL COMPACTOR

836 826G II 836K 826K

COMPACT WHEEL LOADER

914G 910F 910E

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 962M Z 928G 972G 960F 972H 950M Z 950GC 924GZ 928HZ 950G 950F 962G 986H 924HZ 950M 962M 990K 950 GC 993 916 993K 988K XE 924H 924G G916 988K 928F 938G 938F 966H 966G 930G 930H 970F 982 XE 930R 930T 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100

GEN SET ENGINE

3608 G3516B

ENGINE - MACHINE

3116 3176C

CHALLENGER

65C 65B 65D 55 70C 65 75C 85C 35 45

TRANSMISSION

TR35

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

785 775G 775F 773G LRC 793F OEM 777F 775G OEM 773G 773F 794 AC 775G LRC 773G OEM

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
2Y-5829
Αυτό το εξάρτημα:
2Y-5829: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
Thickness (in)

0.331

Drive (in)

0.63

Περιγραφή

Cat® Πλήρες εξαγωνικό παξιμάδι χάλυβα Μ10

627-7261
Αυτό το εξάρτημα:
627-7261: FASTENER BIN KIT; M10 METRIC-COARSE

Περιγραφή

Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M10, 7 Assorted Lengths, 9 Part Numbers, 240 Pieces, Phosphate and Oil Coating

178-2211
Αυτό το εξάρτημα:
178-2211: Fastener Kit - Metric Coarse

Περιγραφή

Metric-Coarse Fastener Kit, 5 Sizes, 9 Assorted Lengths, 32 Part Numbers, 630 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Σχετικά ανταλλακτικά
198-4766: Σκληρή ροδέλα πάχους 10 mm
198-4766: Σκληρή ροδέλα πάχους 10 mm

Επίπεδη σκληρή ροδέλα Cat® πάχους 10 mm

Έλεγχος τιμών
6V-4249: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 50 mm
6V-4249: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 50 mm

Μετρικό

Έλεγχος τιμών
8T-0643: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
8T-0643: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5 μήκους 80 mm

Έλεγχος τιμών
6V-1819: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5
6V-1819: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M10x1,5

Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής Cat® σπείρωμα M10x1,5 μήκους 100 mm

Έλεγχος τιμών
6V-1820: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30mm
6V-1820: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30mm

Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής Cat® σπειρώματος M10x1,5 μήκους 30 mm μετρικό

Έλεγχος τιμών
3E-4353: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
3E-4353: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm

ΕΠΙΠΕΔΗ ΡΟΔΕΛΑ

Έλεγχος τιμών
6V-5839: ΡΟΔΕΛΑ-ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ
6V-5839: ΡΟΔΕΛΑ-ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ

Μετρικό

Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό