Logg inn
Cat® M10 sekskantet helmutter i stål
Merke: Cat
Cat® M10 sekskantet helmutter i stål
Merke: Cat
0,331
0
0.63
Cat® M10 sekskantet helmutter i stål
Metrisk-grovt festesett, 5 størrelser, 9 forskjellige lengder, 32 delenumre, 630 stykker, fosfat- og oljebelegg
Metrisk-grovt festekassesett, M10, 7 assorterte lengder, 9 delenumre, 240 stykker, fosfat- og oljebelegg
Metriske
Cat® M10x1.5 gjenger 80 mm lang bolt med sekskantet hode
FLAT SKIVE
Cat® M10x1,5 gjenge 100 mm lang skrue med sekskantet hode
Cat® metrisk skrue med sekskantet hode, M10x1,5, 30 mm lang
Cat® 10 mm tykk flat hard skive
Metriske
Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet