Accedi
Dado esagonale normale in acciaio M10 Cat®
Marchio: Cat
Dado esagonale normale in acciaio M10 Cat®
Marchio: Cat
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
0,331
0
0.63
Dado esagonale normale in acciaio M10 Cat®
Kit di fissaggio metrico-grossolano, 5 misure, 9 lunghezze assortite, 32 codici, 630 pezzi, rivestimento in fosfato e olio
Kit di fissaggio metrico-grossolano, M10, 7 lunghezze assortite, 9 codici prodotto, 240 pezzi, rivestimento in fosfato e olio
Cat® Rondella piatta dura di 10 mm di spessore
Cat® M10x1,5 Filetto 100 mm Bullone a testa esagonale lungo
Cat® Bullone a testa esagonale metrico, M10x1,5, lungo 30 mm
Rondella piatta Cat®, diametro interno X diametro esterno X T: 11 X 21 X 2.5 mm
Bullone a testa esagonale lungo 80 mm con filettatura M10x1,5 Cat®
Unità di misura