Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
348-6001: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

348-6001: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

Marke: Cat

fallback-image

348-6001: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

Marke: Cat

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

103-6045: Mehrere Nockenzugangsabdeckungen, Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

104-8585: 1,5 mm dicke Dichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 1

109-0093: 6,07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

112-3102: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 6

112-5282: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

114-2687: 23,16 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

117-8801: 126,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

126-2702: Kantengeklebte Dichtung

Anzahl: 1

142-2329: 11,70 mm dicke Wellendichtring

Anzahl: 1

166-2904: O-Ring 2,62 x 34,59 mm 80 A aus TFEP

Anzahl: 18

198-6068: 1,71 mm dicke Randverbunddichtung

Anzahl: 1

1S-4295: 1,92 mm dicke Turboladerdichtung

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 10

227-1204: 0,2 mm dicke Motor-Zylinderblockdichtung

Anzahl: 1

272-2583: 53,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 3

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 1

2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' Sechskant-Flanschkopfschraube

Anzahl: 4

2N-2766: 3/8''-16 Konus-Konus-Kontermutter

Anzahl: 4

3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

3E-6772: 17,90 mm Innendurchmesser Wasserdichtung

Anzahl: 24

3S-9643: Drehwellen-Lippendichtring

Anzahl: 1

4F-7390: 53,34 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

4N-1156: 1,2 mm dicke Kühler-Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 1

571-9902: Satz - Zylinderkopfdichtung

Anzahl: 1

5E-8771: O-Ring mit 120,32 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

5H-7704: 94,61 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

5P-0840: 12,29 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 2

5P-5678: Motorbanddichtung

Anzahl: 3

6V-0128: 46,50 mm lange Steckerdichtung

Anzahl: 1

6V-1197: 98.02 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser

Anzahl: 1

6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 37

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt