Caterpillar
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
348-6001: KIT INSTALARE CHIULASĂ

348-6001: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Marcă: Cat

fallback-image

348-6001: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Marcă: Cat

Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

103-6045: Garnitură inelară pentru capacul de acces cu came multiple

Cantitate: 1

104-8585: Garnitură pentru conducte de apă de 1,5 mm grosime

Cantitate: 1

109-0093: Garnitură inelară HNBR 78A de 1,63 x 6,07 mm

Cantitate: 1

112-3102: Garnitură inelară de etanșare cu diametru interior de 15,54 mm

Cantitate: 6

112-5282: Garnitură inelară cu diametrul interior de 16,36 mm

Cantitate: 1

114-2687: Garnitură inelară HNBR 78A de 5,33 x 23,16 mm

Cantitate: 1

117-8801: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 126,67 mm

Cantitate: 1

126-2702: Garnitură de etanșare vulcanizată

Cantitate: 1

142-2329: Garnitură de ulei cu drenaj cu grosimea de 11,70 mm

Cantitate: 1

166-2904: Garnitură inelară TFEP 80A de 2,62 x 34,59 mm

Cantitate: 18

198-6068: Garnitură lipită la margine cu grosimea de 1,71 mm

Cantitate: 1

1S-4295: Garnitură turbosuflantă cu grosimea de 1,92 mm

Cantitate: 1

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cantitate: 10

227-1204: Garnitură bloc cilindri cu grosimea de 0,2 mm

Cantitate: 1

272-2583: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 53,64 mm

Cantitate: 3

2M-9780: Garnitură inelară NBR 90A de 2,46 x 19,18 mm

Cantitate: 1

2N-2765: Șurub cu cap flanșă hexagonal 3/8''-16 x 1 3/4''

Cantitate: 4

2N-2766: Contrapiuliță conică de 3/8''-16

Cantitate: 4

3D-2824: Garnitură inelară NBR 90A 2,95 x 23,47 mm

Cantitate: 1

3E-6772: Garnitură de apă cu diametrul interior de 17,90 mm

Cantitate: 24

3S-9643: Garnitură de ulei cu arbore rotativ

Cantitate: 1

4F-7390: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 53,34 mm

Cantitate: 1

4N-1156: Garnitură pentru conducte de apă pentru radiator, cu grosimea de 1,2 mm

Cantitate: 1

571-9902: Kit - Garnitură chiulasă

Cantitate: 1

5E-8771: Garnitură inelară cu diametrul interior de 120,32 mm

Cantitate: 1

5H-7704: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 94,61 mm

Cantitate: 2

5P-0840: Garnitură inelară FKM 75A de 3,53 x 12,29 mm

Cantitate: 2

5P-5678: Garnitură etanșare curea motor

Cantitate: 3

6V-0128: Etanșare conector lung 46,50 mm

Cantitate: 1

6V-1197: Garnitură inelară etanșare cu diametru interior de 98,02 mm

Cantitate: 1

6V-3251: Garnitură inelară EPDM 70A de 2,46 x 19,18 mm

Cantitate: 1

6V-5048: Garnitură inelară FKM 75A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 32 din 37

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită