Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri348-6001: SİLİNDİR KAPAĞI MONTAJ KİTİ
Ana sayfa
Yükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri
348-6001: SİLİNDİR KAPAĞI MONTAJ KİTİ
348-6001: SİLİNDİR KAPAĞI MONTAJ KİTİ

Marka: Cat

fallback-image
348-6001: SİLİNDİR KAPAĞI MONTAJ KİTİ

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Dahil Olan Ürünler

Hiçbir sonuç bulunamadı.

103-6045: Çoklu Kam Servis Kapağı Lastik O-Ring Keçesi
103-6045: Çoklu Kam Servis Kapağı Lastik O-Ring KeçesiMiktar: 1
227-1204: 0,2 mm Kalınlığında Motor Silindir Bloğu Contası
227-1204: 0,2 mm Kalınlığında Motor Silindir Bloğu ContasıMiktar: 1
2N-2765: 0,375 inç Altıgen Başlı Cıvata
2N-2765: 0,375 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
6V-1197: 98,02 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-1197: 98,02 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
112-3102: 15,54 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
112-3102: 15,54 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 6
198-6068: 1,71 mm Kalınlığında Kenara Yapışık Keçe Contası
198-6068: 1,71 mm Kalınlığında Kenara Yapışık Keçe ContasıMiktar: 1
166-2904: 34,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
166-2904: 34,59 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 18
4N-1156: 1,2 mm Kalınlığında Radyatör Su Hatları Contası
4N-1156: 1,2 mm Kalınlığında Radyatör Su Hatları ContasıMiktar: 1
8L-2777: 10,77 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
8L-2777: 10,77 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 12
8L-2786: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
8L-2786: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
3S-9643: Döner Mil Dudak Tipi Keçe
3S-9643: Döner Mil Dudak Tipi KeçeMiktar: 1
104-8585: 1,5 mm Kalınlığında Su Hatları Contası
104-8585: 1,5 mm Kalınlığında Su Hatları ContasıMiktar: 1
5P-5678: Motor Şerit Keçe
5P-5678: Motor Şerit KeçeMiktar: 3
1S-4295: 1,92 mm Kalınlığında Turboşarj Contası
1S-4295: 1,92 mm Kalınlığında Turboşarj ContasıMiktar: 1
126-2702: Kenara Yapışık Keçe Contası
126-2702: Kenara Yapışık Keçe ContasıMiktar: 1
6V-0128: 46,50 mm Uzunluğunda Konektör Keçesi
6V-0128: 46,50 mm Uzunluğunda Konektör KeçesiMiktar: 1
109-0093: 6,07 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
109-0093: 6,07 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
5H-7704: 94,61 mm İç Çaplı Keçe O Ring
5H-7704: 94,61 mm İç Çaplı Keçe O RingMiktar: 2
9Y-2588: 1,2 mm Kalınlığında Su Hatları Contası
9Y-2588: 1,2 mm Kalınlığında Su Hatları ContasıMiktar: 1
142-2329: 11,70 mm Kalınlığında Tahliye Sırtlı Yağ Keçesi
142-2329: 11,70 mm Kalınlığında Tahliye Sırtlı Yağ KeçesiMiktar: 1
112-5282: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
112-5282: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
114-2687: 23,16 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
114-2687: 23,16 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
117-8801: 126,67 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
117-8801: 126,67 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
2N-2766: 3/8 inç -16 Konik Emniyet Somunu
2N-2766: 3/8 inç -16 Konik Emniyet SomunuMiktar: 4
4F-7390: 53,34 mm İç Çaplı Keçe O Ring
4F-7390: 53,34 mm İç Çaplı Keçe O RingMiktar: 1
5E-8771: 120,32 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5E-8771: 120,32 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
9X-7430: 25,63 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
9X-7430: 25,63 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 6
3D-2824: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3D-2824: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
3E-6772: 17,90 mm İç Çaplı Su Keçesi
3E-6772: 17,90 mm İç Çaplı Su KeçesiMiktar: 24
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)Miktar: 10
272-2583: 53,64 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
272-2583: 53,64 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
2M-9780: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2M-9780: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
1 ila 32 / 37 tanesi gösteriliyorDaha fazla yükle
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
348-6001 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

348-6001 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

348-6001 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - KAMYON

3406E

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi