Caterpillar
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
348-6001: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

348-6001: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

Tuotemerkki: Cat

fallback-image

348-6001: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

Tuotemerkki: Cat

Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

103-6045: Usean nokka-akselin huoltoluukun kuminen O-rengastiiviste

Määrä: 1

104-8585: 1.5 mm paksu vesijohtojen tiiviste

Määrä: 1

109-0093: 6.07 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

Määrä: 1

112-3102: 15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 6

112-5282: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 1

114-2687: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas

Määrä: 1

117-8801: 126.67 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas

Määrä: 1

126-2702: Reunoista yhdistetty tiiviste

Määrä: 1

142-2329: 11.70 mm paksu takaisinvirtausöljytiiviste

Määrä: 1

166-2904: 2,62 x 34,59 mm 80 A TFEP -O-rengas

Määrä: 18

198-6068: 1,71mm paksuu reunaliimattu tiiviste

Määrä: 1

1S-4295: 1,92 mm paksu turboahtimen tiiviste

Määrä: 1

214-7568: STOR O-rengastiiviste (SAE 9/16-18)

Määrä: 10

227-1204: 0,2 mm paksu moottorin sylinterin lohkon tiiviste

Määrä: 1

272-2583: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 53,64 mm

Määrä: 3

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-rengas

Määrä: 1

2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' kuusiolaippapään pultti

Määrä: 4

2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri

Määrä: 4

3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

3E-6772: Vesitiiviste, sisähalkaisija 17,90 mm

Määrä: 24

3S-9643: Pyörivän akselin huulityyppinen tiiviste

Määrä: 1

4F-7390: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 53,34 mm

Määrä: 1

4N-1156: 1,2 mm paksu jäähdyttimen vesijohtojen tiiviste

Määrä: 1

571-9902: Sarja - sylinterikannen tiiviste

Määrä: 1

5E-8771: 120,32 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

5H-7704: 94,61mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas

Määrä: 2

5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 2

5P-5678: Moottorin nauhan tiiviste

Määrä: 3

6V-0128: 46,50 mm pitkä liitintiiviste

Määrä: 1

6V-1197: 98,02mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

Määrä: 1

6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste

Määrä: 1

6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas

Määrä: 1

Näyttää 1 - 32 / 37

Osanumeron 348-6001 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 348-6001 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 348-6001

KUORMA-AUTON MOOTTORI

3406E

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu