AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur348-6001: KIT POUR POSE DE CULASSE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur348-6001: KIT POUR POSE DE CULASSE
348-6001: KIT POUR POSE DE CULASSE

Marque: Cat

fallback-image
348-6001: KIT POUR POSE DE CULASSE

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

142-2329: Joint d'étanchéité de vidange de 11,70 mm d'épaisseur
142-2329: Joint d'étanchéité de vidange de 11,70 mm d'épaisseurQuantité: 1
112-5282: Joint torique de diamètre intérieur 16,36 mm
112-5282: Joint torique de diamètre intérieur 16,36 mmQuantité: 1
109-0093: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interne
109-0093: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interneQuantité: 1
571-9902: Kit - joint statique de culasse
571-9902: Kit - joint statique de culasseQuantité: 1
5H-7704: Joint torique de 94,61 mm de diamètre intérieur
5H-7704: Joint torique de 94,61 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieur
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3E-6772: Joint d'étanchéité à l'eau de 17,90 mm de diamètre intérieur
3E-6772: Joint d'étanchéité à l'eau de 17,90 mm de diamètre intérieurQuantité: 24
4F-7390: Joint torique de 53,34 mm de diamètre intérieur
4F-7390: Joint torique de 53,34 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieur
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2N-2766: Écrou de blocage conique 3/8''-16
2N-2766: Écrou de blocage conique 3/8''-16Quantité: 4
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mm
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mmQuantité: 1
114-2687: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieur
114-2687: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mm
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mmQuantité: 1
9Y-2588: Joint de conduite d'eau de 1,2 mm d'épaisseur
9Y-2588: Joint de conduite d'eau de 1,2 mm d'épaisseurQuantité: 1
9X-7430: Joint torique de 25,63 mm de diamètre intérieur
9X-7430: Joint torique de 25,63 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
6V-5050: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieur
6V-5050: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieur
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
272-2583: Joint torique de 53,64 mm de diamètre intérieur
272-2583: Joint torique de 53,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 10
2M-9780: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieur
2M-9780: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
198-6068: Joint statique à bord collé d’épaisseur 1,71 mm
198-6068: Joint statique à bord collé d’épaisseur 1,71 mmQuantité: 1
227-1204: Joint de bloc-cylindres de moteur d'une épaisseur de 0,2 mm
227-1204: Joint de bloc-cylindres de moteur d'une épaisseur de 0,2 mmQuantité: 1
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eau
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eauQuantité: 1
3S-9643: Joint à lèvre d'arbre rotatif
3S-9643: Joint à lèvre d'arbre rotatifQuantité: 1
2N-2765: Boulon à tête hexagonale 0,375 
2N-2765: Boulon à tête hexagonale 0,375 Quantité: 4
112-3102: Joint torique de 15,54 mm de diamètre intérieur
112-3102: Joint torique de 15,54 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
166-2904: Joint torique de 34,59 mm de diamètre intérieur
166-2904: Joint torique de 34,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 18
103-6045: Joint torique en caoutchouc pour couvercle de visite à cames multiples
103-6045: Joint torique en caoutchouc pour couvercle de visite à cames multiplesQuantité: 1
6V-1197: Joint torique de 98,02 mm de diamètre intérieur
6V-1197: Joint torique de 98,02 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8L-2786: Joint torique de diamètre intérieur 16,36 mm
8L-2786: Joint torique de diamètre intérieur 16,36 mmQuantité: 1
8L-2777: Joint torique de 10,77 mm de diamètre intérieur
8L-2777: Joint torique de 10,77 mm de diamètre intérieurQuantité: 12
Affichage de 1 à 32 sur 37Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 348-6001

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 348-6001

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 348-6001

MOTEUR DE CAMION

3406E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée